(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギヤプーラー(2本爪タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GP-200
ギヤプーラー(2本爪タイプ) ギヤプーラー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,937円
税込単価
13,131円

【特長】・爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。・爪部...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • くわえられるサイズを守ること、これを守らないとはずれて重大な事故になる恐れがあります。

Loading...

商品情報を表示

GP-200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用プーリ(mm)
爪の届く長さ(mm)
破断荷重(kN)
JANコード
質量(g)
トラスココード
適合プーリ(mm)
アーム本数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP-200

80~200
130
98.0
4981116114095
3800
776-6327
80~200
2

1個

11,937( 13,131円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。
・爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。

(i)ご注意

  • くわえられるサイズを守ること、これを守らないとはずれて重大な事故になる恐れがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ギヤプーラー(2本爪タイプ)の型番GP-200のページです。
型番GP-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ギヤプーラー(2本爪タイプ)

ギヤプーラー(2本爪タイプ)

    アーム産業 ギヤプーラー(3本爪タイプ)

    アーム産業 ギヤプーラー(3本爪タイプ)

      スライドギヤープーラ薄爪型(ロングタイプ)

      スライドギヤープーラ薄爪型(ロングタイプ)

        スライドギヤープーラ薄爪型

        スライドギヤープーラ薄爪型

          ギアプーラー薄爪

          ギアプーラー薄爪

            ギアプーラー(2本爪)

            ギアプーラー(2本爪)

              ギヤプーラ用パーツ めねじ

              ギヤプーラ用パーツ めねじ

                ステアリングアームプーラー 204シリーズ

                ステアリングアームプーラー 204シリーズ

                  ギヤプーラ(スライド式)

                  ギヤプーラ(スライド式)

                    スライドギヤープーラ

                    スライドギヤープーラ

                      ギヤプーラー3本爪 GTGP

                      ギヤプーラー3本爪 GTGP

                        2本アーム薄爪プーラー

                        2本アーム薄爪プーラー

                          GT ギヤプーラー2本爪

                          GT ギヤプーラー2本爪

                            メーカー アーム産業 アーム産業 スーパーツール スーパーツール アストロプロダクツ(ワールドツール) SK-11 トラスコ中山 KUKKO トラスコ中山 スーパーツール ウィザ(旧:グレートツール) KUKKO ウィザ(旧:グレートツール)
                            通常価格 3,730円 3,632円 11,728円 9,323円 4,138円 2,932円 1,011円 29,141円 9,148円 8,991円 3,857円 24,120円 2,511円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目  
                            商品タイプ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ - ギヤプーラ プーラ用パーツ - ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ - ギヤプーラ
                            本体・関連商品 本体 - 本体 本体 - 本体 - - 本体 本体 本体 - 本体

                            ギヤプーラー(2本爪タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GP-100B
                            GP-125B
                            GP-150B
                            GP-250
                            GP-300
                            GP-75B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用プーリ
                            (mm)
                            爪の届く長さ
                            (mm)
                            破断荷重
                            (kN)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 適合プーリ(mm) アーム本数

                            5,055円

                            ( 5,561円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            50~1005539.24981116114033800.0776-6297--

                            8,665円

                            ( 9,532円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            55~125804949811161140571200.0776-6301--

                            7,473円

                            ( 8,220円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            60~1509558.849811161140711800.0776-6319--

                            26,016円

                            ( 28,618円 )
                            1個 -

                            1日目

                            100~250150117.649811161141185300.0776-6335--

                            35,779円

                            ( 39,357円 )
                            1個 -

                            1日目

                            120~300160147.049811161141328200.0776-6343--

                            3,730円

                            ( 4,103円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            45~754519.64981116114019400.0776-6424--

                            プーラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました