(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギアープーラー(スタンダードG型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ギアープーラー(スタンダードG型)

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
8,610円 ~ 43,389円  特別価格 
税込価格
9,471円 ~ 47,728円  特別価格 

【特長】・爪の向きを入れ替えて装着する事で「外掛け」「内掛け」と使い分けが可能...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    特殊合金鋼

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
適用プーリ(mm)
爪の届く長さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40~80
0~30
4953830400099
400.0
814-5263

1個

8,610円

7,644

( 8,408円 )

4日目

60~150
120~65
4953830400112
2000.0
814-5260

1個

10,427( 11,470円 )

4日目

80~200
170~125
4953830400068
3800.0
814-5261

1個

20,974円

20,221

( 22,243円 )

4日目

120~300
200~125
4953830400082
8600.0
814-5262

1個

43,389円

39,050

( 42,955円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・爪の向きを入れ替えて装着する事で「外掛け」「内掛け」と使い分けが可能です。
・使い易くパワー抜群です。
【用途】
・ベアリング、プーリなどの引き抜き作業に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ギアープーラー(スタンダードG型)

ギアープーラー(スタンダードG型)

    3本爪ギヤプーラー

    3本爪ギヤプーラー

      ギヤプーラー GPシリーズ

      ギヤプーラー GPシリーズ

        ギヤープーラG型(プロ用強力型)

        ギヤープーラG型(プロ用強力型)

          ユニバーサルプーラー(2本爪タイプ)

          ユニバーサルプーラー(2本爪タイプ)

            ギヤープーラGL型(プロ用強力型)

            ギヤープーラGL型(プロ用強力型)

              ギヤプーラ(2本爪タイプ)

              ギヤプーラ(2本爪タイプ)

                クイッククランピングプーラー(3本爪・薄爪)

                クイッククランピングプーラー(3本爪・薄爪)

                  トラスコ中山 ギヤプーラー(3本爪タイプ)

                  トラスコ中山 ギヤプーラー(3本爪タイプ)

                    3本アームプーラー 209シリーズ

                    3本アームプーラー 209シリーズ

                      ギアプーラー(2本爪)

                      ギアプーラー(2本爪)

                        メーカー ヒット トップ工業 トップ工業 スーパーツール HAZET スーパーツール トラスコ中山 HAZET トラスコ中山 KUKKO SK-11
                        通常価格 8,610円 8,854円 5,175円 5,173円 40,917円 13,170円 4,352円 58,198円 5,366円 12,703円 2,932円
                        通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        材質1 特殊合金鋼 - - - - - - - - - -

                        ギアープーラー(スタンダードG型)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        プーラカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました