(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三脚脚立 GMK型(園芸用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GMK-150A
三脚脚立 GMK型(園芸用) ピカ サンキャクキャタツ GMKガタ(エンゲイヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,982円
税込単価
40,680円

昇降面の幅がコンパクトな三脚脚立。【特長】・造園業から一般家庭まで幅広く使用さ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    118
  • 材質1:
    アルミ合金
  • Aマーク:
    認定品

型番

GMK-150A 解除

Loading...

 
カタログを表示

GMK-150A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
設置寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GMK-150A

1.45
1.56
4989247299032
835-8477
5000
894×1014

1個

36,982( 40,680円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

昇降面の幅がコンパクトな三脚脚立。
【特長】
・造園業から一般家庭まで幅広く使用されているアルミ製三脚脚立です
・ねじれに強い溶接構造を採用しています
・背面支柱は15cm間隔で調整ができ、昇降面を常に水平にできます
・軽トラックの荷台に足元が収まる寸法になっており、移動に便利です
・乗り幅が広く作業性に優れています
・調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き
【用途】
・園芸や造園作業(木や枝の剪定作業)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三脚脚立 GMK型(園芸用) の型番GMK-150Aのページです。
型番GMK-150Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三脚脚立 GMK型(園芸用)

三脚脚立 GMK型(園芸用)

    三脚脚立 GMF型(園芸用)

    三脚脚立 GMF型(園芸用)

      三脚調節式園芸脚立

      三脚調節式園芸脚立

        スベリ止め付脚立 はしご兼用

        スベリ止め付脚立 はしご兼用

          アルミ四脚調整脚立兼用はしご

          アルミ四脚調整脚立兼用はしご

            アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉

            アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉

              ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

              ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

                踏台(PFD・CTB) 2段~5段

                踏台(PFD・CTB) 2段~5段

                  ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

                  ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

                    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

                    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

                      専用脚立スーパージョブJOB型

                      専用脚立スーパージョブJOB型

                        はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚)

                        はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚)

                          メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ ミスミ ナカオ ナカオ ナカオ アズワン ナカオ ナカオ ピカコーポレイション エスコ
                          通常価格 36,982円 174,199円 40,313円 9,751円 31,465円 33,500円 27,958円 17,248円 30,275円 24,484円 113,850円 37,090円
                          通常出荷日 4日目   1日目   4日目   2日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   9日目   1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ 専用脚立 - - はしご兼脚立 - - はしご兼脚立 - はしご兼脚立 はしご兼脚立 専用脚立 -
                          規格 その他規格 - - その他規格 - - 規格無し - 規格無し 規格無し その他規格 -
                          最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 130 100 - 100 100 100 -
                          踏ざん踏面幅(mm) 118 98 - - - - - - - - 60 -
                          材質1 アルミ合金 アルミ合金 - - - - - - - - アルミ合金 -

                          三脚脚立 GMK型(園芸用) のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          GMK-180A
                          GMK-210A
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          天板高さ
                          (m)
                          収納時全長
                          (m)
                          JANコード トラスココード 質量(g) 設置寸法(mm)

                          48,077円

                          ( 52,885円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          1.741.864989247299049542-60065600894×1170

                          43,173円

                          ( 47,490円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          2.032.164989247299056835-847866001102×1325

                          標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました