【特長】・狭い測定箇所の肉厚測定タイプです。【用途】・測定が困難と思われる厚み...
【特長】
・狭い測定箇所の肉厚測定タイプです。
【用途】
・測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外形測定が直接測定できます。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):0~30
・最大測定深さ(mm):100
・最大測定深さ(mm):100
・目量(mm):0.1
・JANコード:4560120871691
・トラスココード:816-7817
・質量:460g
この商品に近い類似品がありませんでした。
テクロック ダイヤルキャリパ GM-9の型番GM-9のページです。
型番GM-9に関する仕様情報を記載しております。