(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直結型小型防毒マスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GM80S-ML
直結型小型防毒マスク チョッケツガタコガタボウドクマスク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,670円
税込単価
6,237円

【特長】・伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。【用途】・有機溶剤取...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 吸収缶は別売りです。

型番

GM80S-ML 解除

Loading...

商品情報を表示

GM80S-ML の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
商品用途
規格
サイズ
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
適合吸収缶
型式検定合格番号
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM80S-ML

マスク本体
防毒
TN
M/L
4959382102566
816-7576
111
133
CA-27L3/OV、CA-107LOV、CA-104N2シリーズ
第TN66号
220.000
接顔部:Si(シリコーンゴム)

5個

5,670( 6,237円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。
【用途】
・有機溶剤取扱い作業に。
・ダイオキシン類対策に。
・有害物質の環境濃度:0.1%(1000ppm)以下
【材質】
・接顔部:Si(シリコーンゴム)

(i)ご注意

  • 吸収缶は別売りです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

直結型小型防毒マスクの型番GM80S-MLのページです。
型番GM80S-MLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直結型小型防毒マスク

直結型小型防毒マスク

    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

      直結式小型防毒マスク GM76

      直結式小型防毒マスク GM76

        直結式小型防毒マスク 半面形面体

        直結式小型防毒マスク 半面形面体

          防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D (TN規格)

          防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D (TN規格)

            防毒マスク GM76-S 1個

            防毒マスク GM76-S 1個

              防毒マスク(低濃度用) GM76-s

              防毒マスク(低濃度用) GM76-s

                有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット

                有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット

                  防毒マスク(低濃度用) GM70D

                  防毒マスク(低濃度用) GM70D

                    三商 防毒マスク GM28S

                    三商 防毒マスク GM28S

                      シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)

                      シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)

                        防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100

                        防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100

                          防毒マスク・防じんマスク 半面形面体

                          防毒マスク・防じんマスク 半面形面体

                            メーカー 重松製作所 アズワン 重松製作所 重松製作所 アズワン 三商 ケニス スリーエムジャパン ケニス 三商 重松製作所 スリーエムジャパン 重松製作所
                            通常価格 5,670円 5,570円 2,526円 4,968円 2,420円 2,295円 2,523円 1,907円 4,058円 2,652円 4,377円 2,817円 5,839円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目  

                            直結型小型防毒マスクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GM80S-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 商品用途 規格 サイズ JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 適合吸収缶 型式検定合格番号 質量(g) 材質1

                            5,670円

                            ( 6,237円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            マスク本体防毒TNM4959382102559816-7575108125CA-27L3/OV、CA-107LOV、CA-104N2シリーズ第TN66号220.000接顔部:Si(シリコーンゴム)

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました