(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 防毒マスク吸収缶面体 GM80-M/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 防毒マスク吸収缶面体 GM80-M/L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,344円
税込単価
5,878円

【商品仕様】・型式検定合格番号第TN13号・サイズM/S、M/L・シゲマツ 防...

詳細情報を確認する

型番

GM80-M/L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM80-M/L

5個

5,344( 5,878円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式検定合格番号第TN13号
・サイズM/S、M/L
・シゲマツ 防毒マスク吸収缶面体
・JANコード:4959382102429
・トラスココード:825-2450
・質量:130g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 防毒マスク吸収缶面体 GM80-M/Lの型番GM80-M/Lのページです。
型番GM80-M/Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ 防毒マスク吸収缶面体 GM80-M/L

シゲマツ 防毒マスク吸収缶面体 GM80-M/L

    3M 交換用排気弁 773

    3M 交換用排気弁 773

      3M 交換用吸気弁 772

      3M 交換用吸気弁 772

        シゲマツ 防毒マスク GM70D面体 GM70D(M)

        シゲマツ 防毒マスク GM70D面体 GM70D(M)

          防毒マスク用吸収缶

          防毒マスク用吸収缶

            メーカー 重松製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 重松製作所 ユニット
            通常価格 5,344円 560円 442円 4,830円 563円
            通常出荷日 39日目   2日目   1日目   4日目   5日目~  

            シゲマツ 防毒マスク吸収缶面体 GM80-M/Lのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました