(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 防毒マスク GM70D面体(M/L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 防毒マスク GM70D面体(M/L)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,586円
税込単価
5,045円

【商品仕様】・型式検定合格番号第TN16号・サイズM、M/L・シゲマツ 防毒マ...

詳細情報を確認する

型番

GM70D(M/L) 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM70D(M/L)

5個

4,586( 5,045円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式検定合格番号第TN16号
・サイズM、M/L
・シゲマツ 防毒マスク GM70D面体
・JANコード:4959382101613
・トラスココード:816-7367
・質量:155g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 防毒マスク GM70D面体(M/L)の型番GM70D(M/L)のページです。
型番GM70D(M/L)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ 防毒マスク GM70D面体(M/L)

シゲマツ 防毒マスク GM70D面体(M/L)

    シゲマツ 防毒マスク GM70D面体 GM70D(M)

    シゲマツ 防毒マスク GM70D面体 GM70D(M)

      電動ファン付呼吸用保護具

      電動ファン付呼吸用保護具

        塵埃用コンパクトマスク No.1550

        塵埃用コンパクトマスク No.1550

          アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具 バイザーカバー

          アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具 バイザーカバー

            シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー

            シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー

              メーカー 重松製作所 重松製作所 重松製作所 トーヨーセフティー スリーエムジャパン 重松製作所
              通常価格 4,586円 4,830円 68,235円 469円 9,212円 33,503円
              通常出荷日 1日目   4日目   1日目   5日目   1日目   1日目  

              シゲマツ 防毒マスク GM70D面体(M/L)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました