(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無騒音式手動ウインチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GM-1-NSIL
無騒音式手動ウインチ ウインチデンドウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,265円
税込単価
48,692円

【特長】・静かな生活環境に騒音をまき散らすのを避けるために開発された無騒音式ブ...

詳細情報を確認する

  • 仕様3:
    【商品仕様】・無騒音式 ・ストッパー内蔵式 ・メカニカルブレーキ型 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 外部からのブレーキ解除は出来ません ワイヤロープは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

GM-1-NSIL 解除

Loading...

仕様

GM-3-NSIL【商品仕様】
・最大能力(t):0.3
・減速比:1/6.25
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×32m
・JANコード:4521891007054
・トラスココード:851-9755
・質量:14.1kg
GM-1-NSIL【商品仕様】
・最大能力(t):0.1
・減速比:1/1.00
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・ワイヤロープ収容量:Φ5mm×35m
・JANコード:4521891006057
・トラスココード:851-9733
・質量:7.2kg
GM-5-NSIL【商品仕様】
・最大能力(t):0.5
・減速比:1/8.90
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×40m
・JANコード:4521891008051
・トラスココード:851-9762
・質量:15.4kg
GM-20-NSIL【商品仕様】
・最大能力(t):2.0
・減速比:早巻1/4 普通巻1/20
・ハンドル長(有効最大値)(mm):370
・ワイヤロープ収容量:Φ9mm×45m
・JANコード:4521891010054
・トラスココード:851-9740
・質量:28.2kg
GM-10-NSIL【商品仕様】
・最大能力(t):1.0
・減速比:1/12.60
・ハンドル長(有効最大値)(mm):300
・ワイヤロープ収容量:Φ8mm×40m
・JANコード:4521891009058
・トラスココード:851-9726
・質量:16.4kg
GM-30-NSIL【商品仕様】
・最大能力(t):3.0
・減速比:1/35.50
・ハンドル長(有効最大値)(mm):370
・ワイヤロープ収容量:Φ12mm×35m
・JANコード:4521891011051
・トラスココード:851-9748
・質量:37.7kg
商品情報を表示

GM-1-NSIL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM-1-NSIL

・最大能力(t):0.1・減速比:1/1.00・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・ワイヤロープ収容量:Φ5mm×35m
JANコード:4521891006057・トラスココード:851-9733・質量:7.2kg

1個

44,265( 48,692円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静かな生活環境に騒音をまき散らすのを避けるために開発された無騒音式ブレーキを備えたウインチです。2枚の磁束増強プレートと異方性永久マグネットの働きにより、ハンドル操作停止と同時に自動ブレーキが作動します
【用途】
・舞台装置
・病院の諸設備
・学校関係の諸設備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 外部からのブレーキ解除は出来ません ワイヤロープは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無騒音式手動ウインチの型番GM-1-NSILのページです。
型番GM-1-NSILに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無騒音式手動ウインチ

無騒音式手動ウインチ

    手動ウインチ(ストッパー内蔵式)

    手動ウインチ(ストッパー内蔵式)

      手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

      手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

        キャプスタン式手動ウインチ

        キャプスタン式手動ウインチ

          ステンレス手動ウインチ(焼付塗装)

          ステンレス手動ウインチ(焼付塗装)

            ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)

            ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)

              ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装)

              ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装)

                メーカー マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業
                通常価格 44,265円 37,921円 42,980円 49,930円 86,281円 136,442円 176,109円
                通常出荷日 9日目~   4日目   9日目~   9日目   9日目   9日目   9日目  
                仕様3 【商品仕様】・無騒音式 ・ストッパー内蔵式 ・メカニカルブレーキ型 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:スチール - 【商品仕様】・メカニカルブレーキ型 ・ストッパー内蔵式 ・ブレーキ機構のみ防塵・防滴式 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:スチール 【商品仕様】・メカニカルブレーキ型 ・キャプスタン式 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:スチール - 【商品仕様】・ストッパー内蔵式 ・メカニカルブレーキ型 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています -

                無騒音式手動ウインチのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                GM-10-NSIL
                GM-20-NSIL
                GM-3-NSIL
                GM-30-NSIL
                GM-5-NSIL
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                仕様1 仕様2

                79,413円

                ( 87,354円 )
                1個 あり

                11日目

                ・最大能力(t):1.0・減速比:1/12.60・ハンドル長(有効最大値)(mm):300・ワイヤロープ収容量:Φ8mm×40mJANコード:4521891009058・トラスココード:851-9726・質量:16.4kg

                85,117円

                ( 93,629円 )
                1個 あり

                11日目

                ・最大能力(t):2.0・減速比:早巻1/4 普通巻1/20・ハンドル長(有効最大値)(mm):370・ワイヤロープ収容量:Φ9mm×45mJANコード:4521891010054・トラスココード:851-9740・質量:28.2kg

                53,856円

                ( 59,242円 )
                1個 あり

                9日目

                ・最大能力(t):0.3・減速比:1/6.25・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×32mJANコード:4521891007054・トラスココード:851-9755・質量:14.1kg

                147,349円

                ( 162,084円 )
                1個 あり

                19日目

                ・最大能力(t):3.0・減速比:1/35.50・ハンドル長(有効最大値)(mm):370・ワイヤロープ収容量:Φ12mm×35mJANコード:4521891011051・トラスココード:851-9748・質量:37.7kg

                60,249円

                ( 66,274円 )
                1個 あり

                9日目

                ・最大能力(t):0.5・減速比:1/8.90・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×40mJANコード:4521891008051・トラスココード:851-9762・質量:15.4kg

                ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました