(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 防毒マスク GM-28面体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 防毒マスク GM-28面体

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,729円
税込単価
3,002円

【特長】・日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • サイズ:
    M/L
  • JANコード:
    4959382102146
  • トラスココード:
    816-7364
  • 横(mm):
    110
  • 縦(mm):
    130
  • 質量(g):
    220.000
  • 材質1:
    接顔部:NBR(ニトリルブタジエンゴム)
  • 品名:
    GM28

型番

GM-28-M/L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM-28-M/L

5個

2,729( 3,002円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。
・マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
【商品仕様】
・サイズ:M/ML
・吸収缶(個):2
・JANコード:4959382102146
・トラスココード:816-7364
・質量:175g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 防毒マスク GM-28面体の型番GM-28-M/Lのページです。
型番GM-28-M/Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ 防毒マスク GM-28面体

シゲマツ 防毒マスク GM-28面体

    3M 交換用排気弁 773

    3M 交換用排気弁 773

      3M 交換用吸気弁 772

      3M 交換用吸気弁 772

        アルファリングフィルタLAS-11(防塵マスク交換用フィルタ)

        アルファリングフィルタLAS-11(防塵マスク交換用フィルタ)

          メーカー 重松製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 興研
          通常価格 2,729円 560円 442円 385円
          通常出荷日 1日目   2日目   1日目   6日目  
          商品タイプ マスク本体 - - 取替用パーツ
          商品用途 防毒 - - -
          サイズ M/L - - -
          JANコード 4959382102146 - - -
          トラスココード 816-7364 - - -

          シゲマツ 防毒マスク GM-28面体のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました