(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GM-20ZK
オメガクランプ GM-ZK型 Lガタクランプ

オメガクランプ GM-ZK型 GM-20ZK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,356円
税込単価
10,292円

【特長】・GMZ-2K型にT型ハンドルを取り付け、さらに操作性を良くしたクラン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • ふところ(mm):
    100

型番

GM-20ZK 解除

Loading...

GM-20ZK の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM-20ZK

200
285
853-4742
4008158029443
880.0

1個

9,356( 10,292円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GMZ-2K型にT型ハンドルを取り付け、さらに操作性を良くしたクランプです。
【用途】
・木工、家具、板金、軽工業用。

GM-20ZKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オメガクランプ GM-ZK型の型番GM-20ZKのページです。
型番GM-20ZKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オメガクランプ GM-ZK型

オメガクランプ GM-ZK型

    L型クランプ(強力型) ヘビータイプ

    L型クランプ(強力型) ヘビータイプ

      L型クランプ (スタンダードタイプ)

      L型クランプ (スタンダードタイプ)

        L型クランプ 標準型

        L型クランプ 標準型

          クランプGU型

          クランプGU型

            L型クランプ GZK型

            L型クランプ GZK型

              L型クランプ(スタンダードタイプ)

              L型クランプ(スタンダードタイプ)

                L型クランプ SLM型

                L型クランプ SLM型

                  L型クランプ(強力タイプ)パーツ 交換パーツ

                  L型クランプ(強力タイプ)パーツ 交換パーツ

                    L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ

                    L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ

                      L型クランプ(ヘビータイプ)

                      L型クランプ(ヘビータイプ)

                        クランプSGU型

                        クランプSGU型

                          L型クランプ 強力タイプ

                          L型クランプ 強力タイプ

                            メーカー ベッセイ トラスコ中山 トラスコ中山 スーパーツール ベッセイ ベッセイ スーパーツール ベッセイ トラスコ中山 トラスコ中山 スーパーツール ベッセイ トラスコ中山
                            通常価格 9,356円 10,465円 8,788円 3,588円 11,014円 5,949円 6,658円 17,184円 2,770円 15,427円 7,975円 26,428円 16,058円
                            通常出荷日 7日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体
                            ふところ(mm) 100 - - - - - - 120 - - - - -

                            オメガクランプ GM-ZK型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GM-25ZK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大口開き
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            10,429円

                            ( 11,472円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            250340853-474440081580294671240.0

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました