(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-1

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
32,414円 29,172円
税込単価
35,655円 32,089円

【用途】・測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外形測定が...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM-1

1個

32,414円

29,172

( 32,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外形測定が直接測定できます。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):0~90
・最大測定深さ(mm):125
・最大測定深さ(mm):125
・目量(mm):0.1
・JANコード:4560120871653
・トラスココード:838-0252
・質量:530g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-1の型番GM-1のページです。
型番GM-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-1

テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-1

    テクロック ダイヤルキャリパ GM-20

    テクロック ダイヤルキャリパ GM-20

      テクロック ダイヤルキャリパ GM-21

      テクロック ダイヤルキャリパ GM-21

        テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-2

        テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-2

          テクロック ダイヤルキャリパ GM-22

          テクロック ダイヤルキャリパ GM-22

            テクロック ダイヤルキャリパ GM-3

            テクロック ダイヤルキャリパ GM-3

              テクロック ダイヤルキャリパ GM-11

              テクロック ダイヤルキャリパ GM-11

                ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)

                ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)

                  テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-1

                  テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-1

                    テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-4

                    テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-4

                      テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-8

                      テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-8

                        テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-2

                        テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-2

                          テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-5

                          テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-5

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック 尾崎製作所 テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 32,414円 46,472円 48,872円 42,744円 59,817円 76,131円 50,314円 24,533円 30,440円 33,901円 40,611円 34,545円 38,423円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   7日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルキャリパゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました