(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 GLポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GLB-20-3
工進 GLポンプ コウシン GLポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
85,367円 71,136円
税込単価
93,904円 78,250円

【特長】・リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型ですので、安心して御使用になれ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ギヤ式
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 掦程(mm):
    3000(吸入掦程)
  • 材質:
    本体:FC

(i)ご注意

  • ハイカロリータイプの油には適しません。

型番

GLB-20-3 解除

Loading...

商品情報を表示

GLB-20-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
口径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLB-20-3

35(60Hz)/29(50Hz)
20(接続口径)
4971770071483
850-9685
15000
動力(kW):0.4、常用全圧力(Mpa):0.1~0.3、モーター軸径(mm):φ14

1個

85,367円

71,136

( 78,250円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型ですので、安心して御使用になれます。
・灯油・軽油・A重油からマシン油まで使用できる燃料移送用ポンプです。
・高所への押し上げ・長距離移送等に向いています。
【用途】
・燃料移送

(i)ご注意

  • ハイカロリータイプの油には適しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工進 GLポンプ の型番GLB-20-3のページです。
型番GLB-20-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 GLポンプ

工進 GLポンプ

    工進 ギヤーポンプ

    工進 ギヤーポンプ

      ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

      ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

        FC製電動ハンディポンプ (100V)

        FC製電動ハンディポンプ (100V)

          ギヤーポンプ(横型)

          ギヤーポンプ(横型)

            工進 チェンジマスター 24Vタイプ

            工進 チェンジマスター 24Vタイプ

              オールステンレスギアポンプ(ギアポンプ単体)

              オールステンレスギアポンプ(ギアポンプ単体)

                ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

                ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

                  ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS

                  ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS

                    ポンプOPG

                    ポンプOPG

                      ギアポンプ(モーター連結型)MES型

                      ギアポンプ(モーター連結型)MES型

                        ポンプSH

                        ポンプSH

                          電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

                          電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

                            メーカー 工進 工進 亀嶋鉄工所 アクアシステム 亀嶋鉄工所 工進 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション 亀嶋鉄工所 ヤマダコーポレーション アクアシステム
                            通常価格 77,919円 13,921円 21,231円 121,471円 135,586円 108,333円 174,128円 105,807円 335,625円 382,039円 96,820円 214,688円 133,340円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   4日目~   10日目  
                            商品タイプ ギヤ式 ギヤ式 - 電動式 - 電動式 - - - エア式 - - 電動式
                            周波数(Hz) 50/60 - - - - - - - - - - - -
                            掦程(mm) 3000(吸入掦程) 4000(吸入掦程) - - - 20000 - - - - - - -
                            材質 本体:FC 鋳鉄 - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GLB-13-5
                            GLB-20-5
                            GLB-25-3
                            GLB-25-5
                            GLBT-20-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            口径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            仕様

                            77,919円

                            ( 85,711円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            20(60Hz)/17(50Hz)13(接続口径)4971770071469850-968415000動力(kW):0.4、常用全圧力(Mpa):0.1~0.5、モーター軸径(mm):φ14

                            84,867円

                            ( 93,354円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            35(60Hz)/29(50Hz)20(接続口径)4971770071490850-968616000動力(kW):0.75、常用全圧力(Mpa):0.1~0.5、モーター軸径(mm):φ19

                            92,733円

                            ( 102,006円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            55(60Hz)/46(50Hz)25(接続口径)4971770071506850-968717000動力(kW):0.75、常用全圧力(Mpa):0.1~0.3、モーター軸径(mm):φ19

                            95,481円

                            ( 105,029円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            55(60Hz)/46(50Hz)25(接続口径)4971770071513850-968818000動力(kW):1.5、常用全圧力(Mpa):0.1~0.5、モーター軸径(mm):φ24

                            89,267円

                            ( 98,194円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            35(60Hz)/29(50Hz)20(接続口径)4971770071476850-968916000動力(kW):0.4、常用全圧力(Mpa):0.1~0.3、モーター軸径(mm):φ16

                            給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました