(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガロア 6 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GLA6HW-22.5
ガロア 6 ホワイト ナガグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,801円
税込単価
3,081円

【特長】・耐油性に優れています。 ・紫外線に強く、ひび割れにくいです。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    アッパー:耐油PVC(メリヤス裏)
  • 材質2:
    アウターソール:耐油PVC

(i)ご注意

  • 足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。 発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめ下さい。 色落ちしないよう材料を選んでおりますが、白いソックスをはいてご使用時には汗や水に濡れた状態のままご使用されますと色落ちやにじむことがあります。 濡れた所、凍結した路面やタイル、マンホールの蓋、油膜の上、コンクリートなどの場所では、靴底の種類にかかわらず転倒するおそれがありますので、十分ご注意下さい。

型番

GLA6HW-22.5 解除

Loading...

商品情報を表示

GLA6HW-22.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLA6HW-22.5

22.5
4963475465377
134-8279
1110

1個

2,801( 3,081円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性に優れています。 
・紫外線に強く、ひび割れにくいです。
【用途】
・一般作業に。
【材質】
・アッパー:耐油PVC(メリヤス裏)
・アウターソール:耐油PVC

(i)ご注意

  • 足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。 発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめ下さい。 色落ちしないよう材料を選んでおりますが、白いソックスをはいてご使用時には汗や水に濡れた状態のままご使用されますと色落ちやにじむことがあります。 濡れた所、凍結した路面やタイル、マンホールの蓋、油膜の上、コンクリートなどの場所では、靴底の種類にかかわらず転倒するおそれがありますので、十分ご注意下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガロア 6 ホワイトの型番GLA6HW-22.5のページです。
型番GLA6HW-22.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガロア 6 ホワイト

ガロア 6 ホワイト

    冷蔵庫用長靴-40℃ NR021

    冷蔵庫用長靴-40℃ NR021

      耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト

      耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト

        長靴ハイブリーダーガード HB-500

        長靴ハイブリーダーガード HB-500

          メーカー 福山ゴム工業 シバタ工業 ジャパン・パルム 弘進ゴム
          通常価格 2,801円 18,315円 4,196円 5,572円
          通常出荷日 7日目   1日目~   1日目   1日目~  
          商品タイプ 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴
          規格 規格無し - 規格無し その他規格
          形状 長靴 長靴 長靴 長靴
          耐油性 あり - あり あり
          静電気帯電防止機能 なし - なし なし

          ガロア 6 ホワイトのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          GLA6HW-23.0
          GLA6HW-23.5
          GLA6HW-24.0
          GLA6HW-24.5
          GLA6HW-25.0
          GLA6HW-25.5
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          JANコード トラスココード 質量(g)

          2,801円

          ( 3,081円 )
          1個 あり

          7日目

          234963475465384134-97871136.000

          2,801円

          ( 3,081円 )
          1個 あり

          7日目

          23.54963475465391135-13861192.000

          2,801円

          ( 3,081円 )
          1個 あり

          7日目

          244963475465407134-98321252.000

          2,801円

          ( 3,081円 )
          1個 あり

          7日目

          24.54963475465414135-13851302.000

          2,801円

          ( 3,081円 )
          1個 あり

          7日目

          254963475465421134-98921362.000

          2,801円

          ( 3,081円 )
          1個 あり

          7日目

          25.54963475465438134-83041456.000

          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました