(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガロア 5 ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GLA5NV-22.5
ガロア 5 ネイビー ナガグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,226円
税込単価
3,549円

【特長】・耐油性に優れています。・紫外線に強く、ひび割れにくいです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    胴、底部:耐油PVC
  • 材質2:
    裏材:メリヤス
  • 材質3:
    履き口カバー:ソフトPVC
  • 材質4:
    アウターソール:耐油PVC

(i)ご注意

  • 足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。 発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめ下さい。 色落ちしないよう材料を選んでおりますが、白いソックスをはいてご使用時には汗や水に濡れた状態のままご使用されますと色落ちやにじむことがあります。 濡れた所、凍結した路面やタイル、マンホールの蓋、油膜の上、コンクリートなどの場所では、靴底の種類にかかわらず転倒するおそれがありますので、十分ご注意下さい。

型番

GLA5NV-22.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

GLA5NV-22.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
靴丈(cm)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLA5NV-22.5

22.5
4963475464561
835-4083
1046.000
32.8
35.5
3
4

1個

3,226( 3,549円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性に優れています。
・紫外線に強く、ひび割れにくいです。
【用途】
・一般作業に。
【材質】
・胴、底部:耐油PVC
・裏材:メリヤス
・履き口カバー:ソフトPVC
・アウターソール:耐油PVC

(i)ご注意

  • 足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。 発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめ下さい。 色落ちしないよう材料を選んでおりますが、白いソックスをはいてご使用時には汗や水に濡れた状態のままご使用されますと色落ちやにじむことがあります。 濡れた所、凍結した路面やタイル、マンホールの蓋、油膜の上、コンクリートなどの場所では、靴底の種類にかかわらず転倒するおそれがありますので、十分ご注意下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガロア 5 ネイビーの型番GLA5NV-22.5のページです。
型番GLA5NV-22.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガロア 5 ネイビー

ガロア 5 ネイビー

    親方寅さんブーツ1

    親方寅さんブーツ1

      ガロア10(先芯入り・耐油)カーキ

      ガロア10(先芯入り・耐油)カーキ

        ミドリ安全 安全長靴 MPB-100 L

        ミドリ安全 安全長靴 MPB-100 L

          ライトセーフティーワークス LSW-01

          ライトセーフティーワークス LSW-01

            耐油長靴 黒

            耐油長靴 黒

              メーカー 福山ゴム工業 福山ゴム工業 福山ゴム工業 ミドリ安全 弘進ゴム おたふく手袋
              通常価格 3,226円 3,392円 4,680円 4,560円 19,184円 3,409円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
              商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴
              規格 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し -
              形状 長靴 長靴 長靴 - 長靴 長靴
              耐油性 あり なし あり - なし あり
              静電気帯電防止機能 なし なし なし - なし -

              ガロア 5 ネイビーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              GLA5NV-23.0
              GLA5NV-23.5
              GLA5NV-24.0
              GLA5NV-24.5
              GLA5NV-25.0
              GLA5NV-25.5
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              JANコード トラスココード 質量(g) 靴丈(cm) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

              3,226円

              ( 3,549円 )
              1個 あり

              1日目

              234963475464578835-40841078.00033.4363.54.5

              3,226円

              ( 3,549円 )
              1個 あり

              1日目

              23.54963475464585835-40851136.00033.636.545

              3,226円

              ( 3,549円 )
              1個 あり

              1日目

              244963475464592835-40861204.00034374.55.5

              3,226円

              ( 3,549円 )
              1個 あり

              1日目

              24.54963475464608835-40871266.000353856

              3,683円

              ( 4,051円 )
              1個 あり

              1日目

              254963475464615835-40881318.00035.438.55.56.5

              3,683円

              ( 4,051円 )
              1個 あり

              1日目

              25.54963475464622835-40891376.00036406.57.5

              長靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました