(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

荷揚げ機GL6S型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

荷揚げ機GL6S型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
528,594円
税込単価
581,453円

【特長】・連結式の荷揚げ機です【用途】・瓦やソーラーパネルなどの荷揚げに

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    簡易リフト
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 全長(m):
    10.75
  • 材質:
    レール:アルミ合金
  • 質量(kg):
    117

型番

GL6S-W950V 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
モーター出力(W)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GL6S-W950V

893
136-8141

1個

528,594( 581,453円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結式の荷揚げ機です
【用途】
・瓦やソーラーパネルなどの荷揚げに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

荷揚げ機GL6S型の型番GL6S-W950Vのページです。
型番GL6S-W950Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

荷揚げ機GL6S型

荷揚げ機GL6S型

    ハセガワ マイティーパワー

    ハセガワ マイティーパワー

      手動式荷揚機 あげ太郎Jr.

      手動式荷揚機 あげ太郎Jr.

        ハンドリフト HL350/HL500

        ハンドリフト HL350/HL500

          ハンドリフトHL型 (手巻式)

          ハンドリフトHL型 (手巻式)

            リフトマイティ

            リフトマイティ

              ハンドリフター 低床タイプ ATHL

              ハンドリフター 低床タイプ ATHL

                アルミハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ

                アルミハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ

                  キャリーリフトハイ (手巻式)

                  キャリーリフトハイ (手巻式)

                    ピカ 荷揚げ機GL型

                    ピカ 荷揚げ機GL型

                      作業台リフター ハンドルレスタイプ

                      作業台リフター ハンドルレスタイプ

                        メーカー ピカコーポレイション 長谷川工業 長谷川工業 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 アズワン トラスコ中山 京町産業車輌 ピカコーポレイション トラスコ中山
                        通常価格 528,594円 545,193円 330,300円 154,530円 132,129円 376,438円 56,927円 127,836円 292,280円 232,500円 41,455円
                        通常出荷日 8日目   4日目   12日目   4日目   4日目   4日目~   1日目~   13日目~   4日目~   8日目   8日目~  
                        商品タイプ 簡易リフト - - 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター - 移動式リフター
                        ハンドル - - - -
                        ジャバラ - - - -
                        全長(m) 10.75 - - - - - - - - - -
                        材質 レール:アルミ合金 - - - - - - - - - -

                        電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました