(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 化学防護手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 化学防護手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,299円
税込単価
4,729円

【商品仕様】・ウレタン製・シゲマツ 化学防護手袋・JANコード:4959382...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    フリー
  • 規格:
    JIS
  • 手のひら周り(cm):
    24
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4959382779515
  • トラスココード:
    816-7356
  • 質量(g):
    116.000
  • 材質1:
    ウレタン
  • 厚さ(mm):
    0.4
  • 全長(cm):
    36.0
  • 中指長さ(cm):
    約7.5

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GL-6

5個

4,299( 4,729円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ウレタン製
・シゲマツ 化学防護手袋
・JANコード:4959382779515
・トラスココード:816-7356
・質量:126g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 化学防護手袋の型番GL-6のページです。
型番GL-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ 化学防護手袋

シゲマツ 化学防護手袋

    防毒マスク 塗装作業用 1200/3311J-55

    防毒マスク 塗装作業用 1200/3311J-55

      3M 3000シリーズ吸収缶用吸水カバー 387N

      3M 3000シリーズ吸収缶用吸水カバー 387N

        防毒マスク(低濃度用) GM70D

        防毒マスク(低濃度用) GM70D

          バーサフロー™フードセット Sシリーズ

          バーサフロー™フードセット Sシリーズ

            防毒マスク HV-22-03

            防毒マスク HV-22-03

              防毒マスク(低濃度用)

              防毒マスク(低濃度用)

                3M 吸水カバー 775

                3M 吸水カバー 775

                  アズワン 防毒マスク 6000F

                  アズワン 防毒マスク 6000F

                    防毒マスク GM70D

                    防毒マスク GM70D

                      防毒マスク・防じんマスク 半面形面体

                      防毒マスク・防じんマスク 半面形面体

                        バーサフロー(TM)送気マスクキット

                        バーサフロー(TM)送気マスクキット

                          直結式 小型 防毒マスク No.1880

                          直結式 小型 防毒マスク No.1880

                            メーカー 重松製作所 アズワン スリーエムジャパン ケニス スリーエムジャパン アズワン アズワン スリーエムジャパン アズワン 東京硝子器械 重松製作所 スリーエムジャパン トーヨーセフティー
                            通常価格 4,299円 2,117円 927円 4,058円 23,230円 18,170円 3,120円 960円 21,552円 3,630円 5,839円 65,214円 2,902円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   9日目   1日目   4日目~   5日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ ポリウレタン - - - - - - - - - - - -
                            仕様 ロング - - - - - - - - - - - -
                            サイズ フリー - - - - - - - - - - - -
                            規格 JIS - - - - - - - - - - - -

                            シゲマツ 化学防護手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました