(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京パック エンボス手袋ロング五本絞り グリーン M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京パック エンボス手袋ロング五本絞り グリーン M【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,371円
税込単価
1,508円

【特長】・五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • サイズ:
    M
  • トラスココード:
    836-3710
  • JANコード:
    4948278042741
  • 質量(g):
    350
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    0.045
  • 手のひら周り(cm):
    29.0
  • 全長(cm):
    45
  • 中指長さ(cm):
    8.0
  • 粉(あり・なし):
    なし
  • エンボス加工:
    外エンボス
  • 食品衛生法:
    適合品
  • 色:
    グリーン

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GL45M

1パック

50個入り

1,371( 1,508円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
・環境に優しいポリエチレン製です。高品質で衛生的な国産品です。
【用途】
・食品加工。
・洗浄作業。
【商品仕様】
・色:グリーン
・サイズ:M
・全長(cm):45.0
・手のひら周り(cm):29.0
・中指長さ(cm):8.0
・厚さ(mm):0.045
・粉:なし
・外エンボス加工
・食品衛生法適合品
・トレーサビリティーを実施(製造履歴・出荷履歴)2年間保存
・JANコード:4948278042741
・トラスココード:836-3710
・質量:350g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東京パック エンボス手袋ロング五本絞り グリーン Mの型番GL45Mのページです。
型番GL45Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京パック エンボス手袋ロング五本絞り グリーン M

東京パック エンボス手袋ロング五本絞り グリーン M

    品質管理用手袋スムス(マチナシ)

    品質管理用手袋スムス(マチナシ)

      カラーナイロン手袋PU手のひらコート

      カラーナイロン手袋PU手のひらコート

        アトムエース 綿手袋

        アトムエース 綿手袋

          ケミソフト業務用 3双組

          ケミソフト業務用 3双組

            すべり止め手袋 フリーサイズ 4989/4990

            すべり止め手袋 フリーサイズ 4989/4990

              手袋 K-2(3双組)

              手袋 K-2(3双組)

                川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

                川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

                  川西 ピッタリ倶楽部指先コート Sサイズ (10双入)

                  川西 ピッタリ倶楽部指先コート Sサイズ (10双入)

                    タフグリ 3双組

                    タフグリ 3双組

                      綿スムス手袋

                      綿スムス手袋

                        メーカー 東京パック ミタニ トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 川西工業 川西工業 アトム(安全・保護用品) ブラストン
                        通常価格 1,371円 1,072円 460円 270円 1,286円 235円 1,078円 2,681円 2,665円 1,032円 1,970円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   2日目~  
                        使用用途 品質管理用 品質管理用 作業用 品質管理用 - - 作業用 作業用 作業用 - -
                        サイズ M - - フリー - フリー - L S - -
                        トラスココード 836-3710 - - - - - - - - - -
                        JANコード 4948278042741 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 350 - - - - - - - - - -

                        東京パック エンボス手袋ロング五本絞り グリーン Mのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました