(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

月光ドリル ブリスターパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GKP4.8
月光ドリル ブリスターパック ドリル

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
995円
税込単価
1,095円

【特長】・刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します・食付き...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

GKP4.8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
JANコード
トラスココード
工具材質(詳細)
注文単位
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GKP4.8

4.8
59
89
4.8
-
481-5751
-
1本
-

1個

995( 1,095円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します
・食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプなど

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

月光ドリル ブリスターパックの型番GKP4.8のページです。
型番GKP4.8に関する仕様情報を記載しております。

月光ドリル ブリスターパックのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

SUS穴あけ加工
評価 5.0満足度:5.02022/05/16
SUS用の中では使いやすくドリルのもちも満足してます。
色々あるSUS用の中で1番だけどサイズがあまり無いのが
残念です。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

SUS穴あけ加工
評価 5.0満足度:5.02022/05/16
SUS用の中では使いやすくドリルのもちも満足してます。
色々あるSUS用の中で1番だけどサイズがあまり無いのが
残念です。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
GKP12.0
GKP12.5
GKP13.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No JANコード トラスココード 工具材質(詳細) 注文単位 質量(g)

4,494円

( 4,943円 )
1個 -

3日目

12111149124582247453000774-8701コバルト高速度鋼(HSCO-M35)-98

4,815円

( 5,297円 )
1個 -

4日目

12.511415212.54582247453055774-8710コバルト高速度鋼(HSCO-M35)-104

5,243円

( 5,767円 )
1個 -

2日目

13114152134582247453109774-8728コバルト高速度鋼(HSCO-M35)-110

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました