(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転脚付スチールグリーンボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WSK-120
回転脚付スチールグリーンボード オフィスボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,425円
税込単価
47,768円

【特長】・回転脚付きで無地のスチールグリーンボードです。国産の120のサイズで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    黒板
  • 表示内容:
    無地
  • 高さ(mm):
    1800

型番

WSK-120 解除

Loading...

商品情報を表示

WSK-120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
JANコード
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSK-120

板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:合板材、脚:スチール(キャスター付)
4974161112307
22800
820-6235
500
1280

1個

43,425( 47,768円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転脚付きで無地のスチールグリーンボードです。国産の120のサイズです。
【用途】
・オフィス内製品
・店舗用品

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

回転脚付スチールグリーンボードの型番WSK-120のページです。
型番WSK-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転脚付スチールグリーンボード

回転脚付スチールグリーンボード

    シンエイ フロアースタンド A1サイズ 片面

    シンエイ フロアースタンド A1サイズ 片面

      回転脚付ホーローホワイトボード

      回転脚付ホーローホワイトボード

        片面移動ボード(無地・ホーロー製ホワイトボード)

        片面移動ボード(無地・ホーロー製ホワイトボード)

          シンエイ フロアースタンド A2サイズ 片面

          シンエイ フロアースタンド A2サイズ 片面

            シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面

            シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面

              ナイキ 回転ホワイトボード BBE1304

              ナイキ 回転ホワイトボード BBE1304

                アルミ製案内板

                アルミ製案内板

                  ミーティングボード 白暗線入 スチール製ホワイトボード

                  ミーティングボード 白暗線入 スチール製ホワイトボード

                    回転ボード(無地・両面仕様・ホーロー製ホワイトボード)

                    回転ボード(無地・両面仕様・ホーロー製ホワイトボード)

                      ホワイトボード(両面無地・キャスター付)

                      ホワイトボード(両面無地・キャスター付)

                        IRIS スタンド式ホワイトボード両面タイプKJWR-1290

                        IRIS スタンド式ホワイトボード両面タイプKJWR-1290

                          IRIS スタンド式ホワイトボード片面タイプKJWS-1290

                          IRIS スタンド式ホワイトボード片面タイプKJWS-1290

                            メーカー サンケーキコム シンエイ サンケーキコム トラスコ中山 シンエイ シンエイ ナイキ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 WRITE BEST アイリスチトセ アイリスチトセ
                            通常価格 35,850円 48,000円 47,250円 79,544円 34,575円 36,126円 84,333円 36,991円 59,143円 88,252円 13,017円 33,063円 25,556円
                            通常出荷日 5日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目~   4日目   1日目~   1日目   9日目  
                            商品タイプ 黒板 スタンド式 黒板 スタンド式 スタンド式 スタンド式 - スタンド式 スタンド式 スタンド式 黒板 - -
                            表示内容 無地 - 無地 - - - - - - - 両面無地 - -
                            高さ(mm) 1800 - 1800 - - - - - - - - - -

                            回転脚付スチールグリーンボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GK-120
                            GK-180
                            WSK-180
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) JANコード 質量(g) トラスココード 奥行(mm) 幅(mm)

                            35,850円

                            ( 39,435円 )
                            1個 -

                            5日目

                            板面:スチールグリーン、フレーム:アルミ、芯材:合板材、脚:スチール(キャスター付)497416110610822800820-6237501280

                            44,469円

                            ( 48,916円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            板面:スチールグリーン、フレーム:アルミ、芯材:合板材、脚:スチール(キャスター付)497416110620730500820-6238501880

                            53,244円

                            ( 58,568円 )
                            1個 -

                            5日目

                            板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:合板材、脚:スチール(キャスター付)497416111240630500820-62365001880

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました