(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量フック用バネ金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GHKS-1
重量フック用バネ金具 ジュウリョウフックヨウバネカナグ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
489円
税込単価
538円

【特長】・重量フック バネ付(ラッチ付)の取り換え用ハズレ止め金具セットです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ハズレ止め金具
  • 材質1:
    スチール

Loading...

 
カタログを表示

GHKS-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合機種
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GHKS-1

4560160303060
753-1371
10.0
GHK-1S
10

10個

489( 538円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量フック バネ付(ラッチ付)の取り換え用ハズレ止め金具セットです。
・板、バネ、リベットの三点セットです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量フック用バネ金具の型番GHKS-1のページです。
型番GHKS-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量フック用バネ金具

重量フック用バネ金具

    Vフック用バネ金具

    Vフック用バネ金具

      1.0ton 吊りフック(爪長さ65mm)

      1.0ton 吊りフック(爪長さ65mm)

        eフック用外れ止め金具セット

        eフック用外れ止め金具セット

          ステンレスアイフック

          ステンレスアイフック

            鍛造環付フック(バネ部品)-S、10用

            鍛造環付フック(バネ部品)-S、10用

              鍛造環付フック(バネ部品)S3S、S5S用

              鍛造環付フック(バネ部品)S3S、S5S用

                PS式ターンバックル(両ハッカー)

                PS式ターンバックル(両ハッカー)

                  ハッカー(吊りフック) DL型

                  ハッカー(吊りフック) DL型

                    1.0ton 吊りフック(爪長さ40mm)

                    1.0ton 吊りフック(爪長さ40mm)

                      スイベルフック バネ付

                      スイベルフック バネ付

                        フォークリフト用吊フック

                        フォークリフト用吊フック

                          吊りフック

                          吊りフック

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 エスコ 大洋製器工業 スリーエッチ コンドーテック コンドーテック コンドーテック 三木ネツレン エスコ 大洋製器工業 スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 434円 531円 3,890円 358円 5,327円 660円 660円 280円 11,956円 13,794円 13,114円 29,282円 29,466円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   9日目   9日目   9日目   1日目   2日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 フック その他 フック フック フック - フック フック - フック フック
                            その他 オプション オプション - オプション - - - - - - - - -
                            詳細タイプ ハズレ止め金具 ハズレ止め金具 - ハズレ止め金具 - - - - - - - - -
                            材質1 スチール 鋳鉄 - スチール - - - - - - スチール - -

                            重量フック用バネ金具のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            金型を移動するホイストの補修部品
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/17
                            金型を移動するときのホイストのフック部の部品として
                            替えを探していて見つけました。
                            問題なく取り付けしました。
                            補修が必要になったら、また購入します。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型を移動するホイストの補修部品
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/17
                            金型を移動するときのホイストのフック部の部品として
                            替えを探していて見つけました。
                            問題なく取り付けしました。
                            補修が必要になったら、また購入します。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GHKS-0.35
                            GHKS-0.5
                            GHKS-10
                            GHKS-15
                            GHKS-2
                            GHKS-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 適合機種

                            492円

                            ( 541円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            104560160303046753-135410.0GHK-0.35S

                            434円

                            ( 477円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            104560160303053753-136210.0GHK-0.5S

                            2,472円

                            ( 2,719円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            --817-983070.0-

                            3,586円

                            ( 3,945円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            --817-9831100.0-

                            545円

                            ( 600円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            104560160303077753-138920.0GHK-2S

                            5,934円

                            ( 6,527円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            --817-9832150.0-

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました