(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量フック バネ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重量フック バネ付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,371円 ~ 77,966円
税込価格
9,208円 ~ 85,763円

【特長】・有害なクロムを除去した、環境に優しい『ノンクロム塗装』(オレンジ色)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    特殊合金鋼

(i)ご注意

  • フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。使用荷重以下でご使用下さい。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

GHK-5S

GHK-8S

GHK-10S

GHK-15S

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)C
寸法(mm)H
寸法(mm)L
D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
4562156823521
851-6335
4630.0
40
275
179
50
10

1個

8,371( 9,208円 )

1日目

8
4580159590066
851-6337
10700.0
48
352
222.5
60
-

1個

29,460( 32,406円 )

2日目

10
4580159590073
851-6331
13400.0
54
394
240.5
70
-

1個

37,202( 40,922円 )

3日目

15
4580159590080
851-6333
18000.0
70
438
310
80
-

1個

77,966( 85,763円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有害なクロムを除去した、環境に優しい『ノンクロム塗装』(オレンジ色)を表面に施しています。
・強度・耐摩耗に優れています。
【用途】
・土木・建築工事での荷物の吊り上げ

(i)ご注意

  • フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。使用荷重以下でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量フック バネ付

重量フック バネ付

    大内径リンク

    大内径リンク

      ホイストリング

      ホイストリング

        J型フック

        J型フック

          47x79mm フック(スチール製シリコンコート)

          47x79mm フック(スチール製シリコンコート)

            ステンレスアイストラップ 11612シリーズ

            ステンレスアイストラップ 11612シリーズ

              鍛造環付フック安全レバー無し

              鍛造環付フック安全レバー無し

                鍛造環付フック(安全レバー無し)

                鍛造環付フック(安全レバー無し)

                  スイベルフック バネ付

                  スイベルフック バネ付

                    安全レバー付き鍛造環付フック

                    安全レバー付き鍛造環付フック

                      鍛造環付フック(安全レバー付)

                      鍛造環付フック(安全レバー付)

                        43x62mm フック(ステンレス製)

                        43x62mm フック(ステンレス製)

                          ロングアイボルト (ステンレス製)

                          ロングアイボルト (ステンレス製)

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 象印 ベルク エスコ コンドーテック コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 コンドーテック コンドーテック エスコ トラスコ中山
                            通常価格 8,371円 8,927円 8,195円 927円 714円 350円 15,776円 8,928円 13,114円 12,212円 8,407円 470円 480円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   7日目   3日目~   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ フック その他 - - - - フック フック - フック フック - アイボルト
                            材質1 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - - - - - - スチール - - - -

                            重量フック バネ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました