(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

くず入れ丸型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:GGYC633
くず入れ丸型 ゴミバコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
676円
税込単価
744円

【商品仕様】・デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。・材質:再生ポリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ゴミ箱
  • 詳細タイプ:
    丸型
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(PP)75%

型番

GGYC633 解除

Loading...

商品情報を表示

GGYC633の仕様・寸法情報

商品タイプゴミ箱容量(L)8.1
用途ゴミ箱詳細タイプ丸型
グレートラスココード135-7733
奥行(mm)232間口(mm)222
高さ(mm)275JANコード4971881094586
質量(g)335材質1再生ポリプロピレン(PP)75%

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GGYC633

8.1
グレー
135-7733
232
222
275
4971881094586
335

1個

676( 744円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。
・材質:再生ポリプロピレン(PP)75%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

くず入れ丸型の型番GGYC633のページです。
型番GGYC633に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

くず入れ丸型

くず入れ丸型

    ベルク 丸型ペール 70N・90N(グリップタイプ)

    ベルク 丸型ペール 70N・90N(グリップタイプ)

      くず入れ 角型

      くず入れ 角型

        積水 エコポリペ-ル角型#90本体

        積水 エコポリペ-ル角型#90本体

          ベルク 丸型ペール 35N・45N(グリップタイプ)

          ベルク 丸型ペール 35N・45N(グリップタイプ)

            メーカー リス リス リス 積水テクノ成型 リス
            通常価格 676円 1,857円 801円 8,072円 3,214円
            通常出荷日 4日目   8日目   4日目   1日目   10日目  
            商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - ゴミ箱
            用途 ゴミ箱 ペールタイプ ゴミ箱 - -
            詳細タイプ 丸型 - 角型 - -
            材質1 再生ポリプロピレン(PP)75% - 再生ポリプロピレン(PP)75% - -

            この商品のバリエーション

            型番
            GGYC634
            GGYC635
            GGYC636
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (L)
            トラスココード 奥行(mm) 間口(mm) 高さ(mm) JANコード 質量(g)

            676円

            ( 744円 )
            1個 あり

            4日目

            8.1ダークブルー135-77302322222754971881094593335

            802円

            ( 882円 )
            1個 あり

            4日目

            11.8グレー135-77412642523154971881094609435

            802円

            ( 882円 )
            1個 あり

            4日目

            11.8ダークブルー135-77352642523154971881094616435
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (L)
            トラスココード 奥行(mm) 間口(mm) 高さ(mm) JANコード 質量(g)

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト