(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーバンド たばね 500G袋入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GGS-105TBK
オーバンド たばね 500G袋入 ゴムバンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,817円
税込単価
3,099円

【特長】・ゴムバンドにまきつけて、かけるだけでワンタッチOK・誰にでも素早く、...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 質量(g):
    500.000
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 切幅(mm):
    5

型番

GGS-105TBK 解除

Loading...

 
カタログを表示

GGS-105TBK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
番手
折径(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GGS-105TBK

#16×5
60
4971620212257
790-0228
10

2個

2,817( 3,099円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムバンドにまきつけて、かけるだけでワンタッチOK
・誰にでも素早く、結束できます
・良質の天然の純ゴムを使用しています
・締まりがよくてやわらかく、よく伸びます
【用途】
・電源コードの結束
・園芸結束資材として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーバンド たばね 500G袋入の型番GGS-105TBKのページです。
型番GGS-105TBKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーバンド たばね 500G袋入

オーバンド たばね 500G袋入

    ゴムバンドオーバンド 耐油性1kg袋

    ゴムバンドオーバンド 耐油性1kg袋

      オーバンド1kg #360

      オーバンド1kg #360

        ゴムバンドオーバンド 耐候性1kg袋

        ゴムバンドオーバンド 耐候性1kg袋

          オーバンド1kg #270

          オーバンド1kg #270

            オーバンド1kg #170

            オーバンド1kg #170

              オーバンド1kg #16 透明 赤

              オーバンド1kg #16 透明 赤

                オーバンド(輪ゴム) O-14-500

                オーバンド(輪ゴム) O-14-500

                  オーバンド(R)ゴムバンド アメ色 1kg袋

                  オーバンド(R)ゴムバンド アメ色 1kg袋

                    共和 #520 アメ色 1kg袋 (390本入)

                    共和 #520 アメ色 1kg袋 (390本入)

                      ゴムバンドオーバンド 1kg袋

                      ゴムバンドオーバンド 1kg袋

                        オーバンド(輪ゴム) O-16-500

                        オーバンド(輪ゴム) O-16-500

                          オーバンド(輪ゴム) O-12-500

                          オーバンド(輪ゴム) O-12-500

                            メーカー 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和
                            通常価格 2,817円 4,890円 2,612円 5,593円 2,374円 2,374円 2,388円 1,131円 2,934円 2,933円 3,290円 1,131円 1,131円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目~   6日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            灰色 - - - - - アメ色 - アメ色 - -
                            質量(g) 500.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 天然ゴム - - - - - - - - - - - -
                            切幅(mm) 5 - - - - - - - - - - - -

                            オーバンド たばね 500G袋入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFS-105TBK
                            GHS-105TBK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?番手 折径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            2,817円

                            ( 3,099円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10#14×5504971620212240790-0201

                            2,817円

                            ( 3,099円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10#18×5704971620213230790-0244

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました