(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電着ダイヤモンドカッター“グローバルソー”(乾式)

電着ダイヤモンドカッター“グローバルソー”(乾式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,100円
税込単価
6,710円

【特長】・切断面がキレイです。・軽くなめらかに切れます。・寿命が長いです。【用...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    100
  • 刃厚(mm):
    1
  • 内径(mm):
    20
  • 商品タイプ:
    本体
  • 刃幅(mm):
    15
  • JANコード:
    4920350004786
  • トラスココード:
    799-6675
  • 最高使用回転数(rpm):
    14500
  • 付属リング穴径(mm):
    15
  • 材質1:
    台金:工具鋼
  • 材質2:
    チップ:ダイヤ砥粒
  • 重量(g):
    60

型番

GDS-PVC-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDS-PVC-100

1個

6,100( 6,710円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断面がキレイです。
・軽くなめらかに切れます。
・寿命が長いです。
【用途】
・塩ビの切断に。
・塩ビの切断

Loading...

GDS-PVC-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドカッター“グローバルソー”(乾式)の型番GDS-PVC-100のページです。
型番GDS-PVC-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電着ダイヤモンドカッター“グローバルソー”(乾式)

電着ダイヤモンドカッター“グローバルソー”(乾式)

    ダイヤモンドホイール タイルくん(乾式)

    ダイヤモンドホイール タイルくん(乾式)

      切り込みカッター HDKC

      切り込みカッター HDKC

        ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 赤

        ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 赤

          ユニバーサルタイル

          ユニバーサルタイル

            塩ビカットエース(ネジ込み)

            塩ビカットエース(ネジ込み)

              ドラドDスタミナ DC100W

              ドラドDスタミナ DC100W

                ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径100mm)

                ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径100mm)

                  ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用 橙

                  ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用 橙

                    ダイヤモンドカッター グローバルソー(板金雨樋用)

                    ダイヤモンドカッター グローバルソー(板金雨樋用)

                      ヤマグチ 電着ダイヤモンドホイール UFO-2

                      ヤマグチ 電着ダイヤモンドホイール UFO-2

                        スモールカッター (タイルの切断)

                        スモールカッター (タイルの切断)

                          フランジ付ダイヤモンドホイール

                          フランジ付ダイヤモンドホイール

                            メーカー モトユキ ロブテックス 柳瀬 ナニワ研磨工業 柳瀬 三京ダイヤモンド工業 柳瀬 理研ダイヤモンド工業 ナニワ研磨工業 モトユキ ヤマグチ 三京ダイヤモンド工業 トップ工業
                            通常価格 6,100円 5,700円 6,584円 17,045円 6,125円 6,348円 3,080円 6,185円 17,045円 2,800円 10,366円 6,030円 9,166円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~  
                            外径(mm) 100 - 105 100 105 100 107 100 100 - - - -
                            刃厚(mm) 1 - 1.7 3.5 1.2 0.8 1.8 1.4 3.5 1 - 1.4 2
                            内径(mm) 20 20 20 10 20 10 20 20 10 20 - - -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体
                            刃幅(mm) 15 - - - - - - - - 5 - - -

                            電着ダイヤモンドカッター“グローバルソー”(乾式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました