(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム背抜き手袋 グッドラバー ライムグリーン/ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴム背抜き手袋 グッドラバー ライムグリーン/ブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
427円
税込単価
470円

【特長】・柔らかく軽作業にオススメです。・小さなものでもしっかりキャッチします...

詳細情報を確認する

  • カラー:
    ライムグリーン/ブルー
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

型番

GDRB1800-L/BL-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDRB1800-L/BL-S

S
4982841500009
825-7563
19.5
21.5
7.0
80

10個

427( 470円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく軽作業にオススメです。
・小さなものでもしっかりキャッチします。
【用途】
・農作業・各種軽作業。
【材質】
・繊維部:ポリエステル
・すべり止め部:天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム背抜き手袋 グッドラバー ライムグリーン/ブルーの型番GDRB1800-L/BL-Sのページです。
型番GDRB1800-L/BL-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム背抜き手袋 グッドラバー ライムグリーン/ブルー

ゴム背抜き手袋 グッドラバー ライムグリーン/ブルー

    タフグリ 3双組

    タフグリ 3双組

      レッドタフマン 3双組

      レッドタフマン 3双組

        ゴム張り アオベエ

        ゴム張り アオベエ

          ゴム張りア カベエ

          ゴム張りア カベエ

            ゴム張りZELP3双組

            ゴム張りZELP3双組

              ヤワラカクロベエ フリー

              ヤワラカクロベエ フリー

                ニトリル背抜き手袋テクノトップ

                ニトリル背抜き手袋テクノトップ

                  ニューウェーブ 5双組

                  ニューウェーブ 5双組

                    天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

                    天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

                      ジョイハンドゴム背抜き

                      ジョイハンドゴム背抜き

                        ケブラーSD シリコンすべり止め

                        ケブラーSD シリコンすべり止め

                          ガッツ 運搬用手袋

                          ガッツ 運搬用手袋

                            メーカー 丸五 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 アトム(安全・保護用品) ユニワールド 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 427円 1,032円 1,197円 467円 467円 1,630円 544円 448円 2,408円 427円 1,243円 1,418円 727円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目~   1日目   4日目   2日目   6日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            カラー ライムグリーン/ブルー - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.3 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            材質2 すべり止め部:天然ゴム - - - - - - - - - - - -

                            ゴム背抜き手袋 グッドラバー ライムグリーン/ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GDRB1800-L/BL-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            456円

                            ( 502円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            L4982841500023825-756121.523.58.5100

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました