(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,511円 68,041円
税込単価
80,862円 74,845円

【特長】・G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。・確実に効く...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 必ず2点つり以上でご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

型番

GD-500-3-20 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)D
クランプ範囲(mm)
最大使用荷重(t)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GD-500-3-20

0.1~0.5
515-9415
225
45
110
3200.0
25
3~20
0.5

1個

73,511円

68,041

( 74,845円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。
・確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)付きです。
【用途】
・適用部材:形鋼(山形鋼・溝形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等
・横つり・水平つり・建方・運搬・引き起こし・引き倒し(反転装置等の使用による)・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 に。
【材質】
・高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 必ず2点つり以上でご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

横つり用 (形鋼用) クランプ GD型の型番GD-500-3-20のページです。
型番GD-500-3-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

    横つり用クランプ G型

    横つり用クランプ G型

      横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

      横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

        横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

        横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

          縦つり用クランプ SL型

          縦つり用クランプ SL型

            縦つり専用クランプ S型

            縦つり専用クランプ S型

              横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

              横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

                スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                  縦つり用無傷クランプ NNE2型

                  縦つり用無傷クランプ NNE2型

                    縦つり用クランプ WOLシリーズ

                    縦つり用クランプ WOLシリーズ

                      イーグル 縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)

                      イーグル 縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)

                        縦つり用クランプ RS型

                        縦つり用クランプ RS型

                          縦つり用無傷クランプ NE型

                          縦つり用無傷クランプ NE型

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ 日本クランプ スーパーツール イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 73,511円 79,108円 50,575円 90,868円 64,413円 70,867円 59,338円 36,936円 96,072円 40,090円 132,849円 111,333円 124,289円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   5日目   4日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   5日目  
                            材質1 高抗張力鋼 - - 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - - - - 高抗張力鋼 - 高抗張力鋼 高抗張力鋼

                            横つり用 (形鋼用) クランプ GD型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GD-1-3-25
                            GD-2-5-35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 質量(g) 寸法(mm)D クランプ範囲(mm) 最大使用荷重(t)

                            95,175円

                            ( 104,693円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.2~1515-9393285671436800283~251

                            121,301円

                            ( 133,431円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.4~2515-94073447816511800.0355~35-

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました