(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ココバイオ使い捨て吸油マット/吸油パウダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ココバイオ使い捨て吸油マット/吸油パウダー【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,196円
税込単価
36,516円

【特長】・靴底についた油や水などを拭き取りスリップを防止します・両面使用でき、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。<GC-DSM-10、GC-FR100>
  • 油吸着後はその種類に応じ専門業者に相談のうえ処分してください。

型番

GC-FR100 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
用途
油吸収量
厚み(mm)
幅(mm)
長さ(m)
セット内容/付属品
質量(g)
油吸収量(L/箱)
JANコード
材質1
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GC-FR100

ロール
オイル用
88.8L/巻
2
1000
20
-
-
8500
-
4571255190342
ココヤシ果皮、PET不織布
ロールタイプ
1巻(20個入)

1パック

20個入り

33,196( 36,516円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底についた油や水などを拭き取りスリップを防止します
・両面使用でき、汚れたら新しいものに手軽に交換します
<GC-DSM-10>
・天然ココヤシの油吸着材を中面に使用しています
<GC-DSM-10、GC-FR100>
・不織布素材は、液体や油をすばやく吸収できます
・必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください
・機械周りや足拭き、油受け場所、機械の分解作業時に適しています
<GC-FR100>
・環境にやさしい天然ココヤシ原料の油吸着材です
・フェンス状に展張りして油の拡散防止と回収がおこなえます
・外部はPEネットで補強、内部はココバイオとヤシの実の浮きが入っています
<GC-LG-17L>
・環境にやさしい天然ココヤシ原料のパウダー状の油吸着材です
・水はほとんど吸わず油を良く吸着します(油は9割、水は1割)スポンジ状の多孔質構造で比重が約0.1です
<GC-PW10>
【用途】
・機械周りや足拭き、油受け場所、機械の分解作業時に
<GC-DSM-10>
・付着した油の拭き取り、床面の油汚れ防止に
<GC-DSM-10、GC-FR100>
・道路・水路・河川・池などでの油流出対策に
<GC-LG-17L、GC-PW10>
・大量に油を使用する業種の方に
<GC-LG-17L>
・各種油の吸着作業に
・土壌に混じった油の除去に
<GC-PW10>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。<GC-DSM-10、GC-FR100>
  • 油吸着後はその種類に応じ専門業者に相談のうえ処分してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ココバイオ使い捨て吸油マット/吸油パウダーの型番GC-FR100のページです。
型番GC-FR100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ココバイオ使い捨て吸油マット/吸油パウダー

ココバイオ使い捨て吸油マット/吸油パウダー

    オイルキャッチャーマット

    オイルキャッチャーマット

      吸着マット PS9121 1袋(10枚)

      吸着マット PS9121 1袋(10枚)

        吸着マット PS1201 1袋(10枚)

        吸着マット PS1201 1袋(10枚)

          吸着マット PS1201 1袋(5枚)

          吸着マット PS1201 1袋(5枚)

            油・液体専用吸着マット L-1 G-281セット

            油・液体専用吸着マット L-1 G-281セット

              テラモト 吸油マット

              テラモト 吸油マット

                油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット

                油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット

                  アルビオ

                  アルビオ

                    ピグ エレファントマット(ロールタイプ)

                    ピグ エレファントマット(ロールタイプ)

                      養生吸着マット

                      養生吸着マット

                        pig ピグスキマーパルプ (3kg入)

                        pig ピグスキマーパルプ (3kg入)

                          吸着マット PS9121 1袋(5枚)

                          吸着マット PS9121 1袋(5枚)

                            メーカー ユー・イー・エス トラスコ中山 オイルガード オイルガード オイルガード コクゴ テラモト コクゴ 鈴木油脂工業 ニューピグコーポレーション オイルガード ニューピグコーポレーション オイルガード
                            通常価格 33,196円 2,015円 1,407円 1,155円 685円 39,738円 2,377円 33,925円 13,413円 62,730円 492円 14,505円 602円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   8日目   1日目   1日目   3日目   5日目   3日目  

                            ココバイオ使い捨て吸油マット/吸油パウダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました