(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GC-350-20-40
横つり用 (形鋼用) クランプ GC型 ツリクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
93,392円
税込単価
102,731円

【特長】・角コラム用継手(サイコロ)のつり上げに最適です。・受金は角コラム用継...

詳細情報を確認する

  • 基本使用荷重(t):
    0.07~0.35
  • 材質1:
    高抗張力鋼
  • 寸法(mm)D:
    25
  • 最大使用荷重(t):
    0.35

(i)ご注意

  • 必ず2点つり以上でご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

型番

GC-350-20-40 解除

Loading...

商品情報を表示

GC-350-20-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
クランプ範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GC-350-20-40

515-9385
259
50
130
3600
20~40

1個

93,392( 102,731円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角コラム用継手(サイコロ)のつり上げに最適です。
・受金は角コラム用継手コーナーの形状に合わせたV型になっています。
・確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)付きです。
【用途】
・適用部材:角コラム用継手・形鋼(I形鋼・H形鋼)
・横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載 に。
【材質】
・高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 必ず2点つり以上でご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

横つり用 (形鋼用) クランプ GC型の型番GC-350-20-40のページです。
型番GC-350-20-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

    横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

    横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

      横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

      横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

        縦つり専用クランプ S型

        縦つり専用クランプ S型

          縦つり用無傷クランプ NNE2型

          縦つり用無傷クランプ NNE2型

            横つり用クランプ G型

            横つり用クランプ G型

              スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

              スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                縦つり用クランプ SLT型

                縦つり用クランプ SLT型

                  縦つり用クランプ RS型

                  縦つり用クランプ RS型

                    クランプ SCPA型

                    クランプ SCPA型

                      電動旋回ポスト型ジブクレーン

                      電動旋回ポスト型ジブクレーン

                        縦つり用クランプ SL型

                        縦つり用クランプ SL型

                          イーグル 縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)

                          イーグル 縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ 象印 イーグル・クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 90,868円 50,575円 73,511円 70,867円 96,072円 79,108円 36,936円 106,885円 111,333円 85,959円 63,882円 64,413円 132,849円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   5日目   4日目   4日目   1日目   4日目~   4日目~   5日目   4日目   4日目   4日目  
                            基本使用荷重(t) 0.07~0.35 - - - - - - - - 6 - - -
                            材質1 高抗張力鋼 - 高抗張力鋼 - - - - 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - - 高抗張力鋼 -
                            寸法(mm)D 25 - - - - - - - - - - - -
                            最大使用荷重(t) 0.35 - - - - - - - - - - - -

                            横つり用 (形鋼用) クランプ GC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GC-350-12-32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 質量(g) クランプ範囲(mm)

                            90,868円

                            ( 99,955円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            515-937725050125360012~32

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました