(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ギヤーポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GC-25
工進 ギヤーポンプ コウシン ギヤーポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,863円
税込単価
26,249円

【特長】・構造が簡単・軽量・小型で安価なポンプです。・工業用から農業・漁業用な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ギヤ式
  • 掦程(mm):
    4000(吸入掦程)
  • 最高圧力(MPa):
    0.1~0.3
  • 回転数(rpm):
    400
  • 材質:
    鋳鉄

Loading...

 
カタログを表示

GC-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全幅×全長×全高(mm)
口径(mm)
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GC-25

55
142×247×230.5
25
294-1660
11000
プーリ径(mm):200

1個

23,863( 26,249円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・構造が簡単・軽量・小型で安価なポンプです。
・工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できます。
・用途が広く、経済的です。
・吸入揚程4m以下です。
・単体ポンプです(汎用モーターやVベルトが別途必要です)。
【用途】
・A重油・B重油などの給油・移送に。
・灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布。
・船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工進 ギヤーポンプの型番GC-25のページです。
型番GC-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ギヤーポンプ

工進 ギヤーポンプ

    工進 GLポンプ

    工進 GLポンプ

      ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

      ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

        ギアポンプ(モーター連結型)MES型

        ギアポンプ(モーター連結型)MES型

          ポンプOPG

          ポンプOPG

            FC製電動ハンディポンプ (100V)

            FC製電動ハンディポンプ (100V)

              ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

              ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

                ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3

                ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3

                  オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

                  オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

                    ポンプSH

                    ポンプSH

                      ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

                      ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

                        工進 チェンジマスター 24Vタイプ

                        工進 チェンジマスター 24Vタイプ

                          ギヤーポンプ(電動機連結型)

                          ギヤーポンプ(電動機連結型)

                            メーカー 工進 工進 ヤマダコーポレーション 亀嶋鉄工所 ヤマダコーポレーション アクアシステム 亀嶋鉄工所 ヤマダコーポレーション 亀嶋鉄工所 ヤマダコーポレーション 亀嶋鉄工所 工進 亀嶋鉄工所
                            通常価格 13,921円 77,919円 12,425円 96,820円 382,039円 121,471円 21,231円 36,050円 442,533円 214,688円 105,807円 108,333円 474,034円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   7日目   4日目~   4日目~   1日目   4日目   6日目   8日目   4日目~   4日目~   1日目~   4日目  
                            商品タイプ ギヤ式 ギヤ式 - - エア式 電動式 - - - - - 電動式 -
                            掦程(mm) 4000(吸入掦程) 3000(吸入掦程) - - - - - - - - - 20000 -
                            最高圧力(MPa) 0.1~0.3 - - - - - - - - - - - -
                            回転数(rpm) 400 - - - - - - - - - - - -
                            材質 鋳鉄 本体:FC - - - - - - - - - - -

                            工進 ギヤーポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GC-13
                            GC-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            全幅×全長×全高
                            (mm)
                            口径
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (g)
                            仕様

                            13,921円

                            ( 15,313円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            21-13850-96834000プーリ径(mm):150

                            15,673円

                            ( 17,240円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            37130×201×17920294-16516000プーリ径(mm):150

                            給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました