(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全帯胴当てベルト GAXW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GAXW600
安全帯胴当てベルト GAXW アンゼンタイドウアテベルト GAXW

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,910円
税込単価
4,301円

【特長】・ハーネスと簡単に着脱可能です。・装着スペースを阻害しないDJ(ダイレ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    138
  • 適合ベルト幅(mm):
    50

型番

GAXW600 解除

Loading...

 
カタログを表示

GAXW600 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
長さ(mm)
適合ウエスト(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GAXW600

S
4975364166487
796-4668
290
本体:ナイロン
600
~80

4個

3,910( 4,301円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハーネスと簡単に着脱可能です。
・装着スペースを阻害しないDJ(ダイレクトジョイント)機構搭載です。
・サポート力を強めたテーパードデザインです。
・ズレにくいノンスリップ構造です。
【用途】
・SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
【材質】
・本体:ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全帯胴当てベルト GAXWの型番GAXW600のページです。
型番GAXW600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全帯胴当てベルト GAXW

安全帯胴当てベルト GAXW

    安全帯胴当てベルト CRX

    安全帯胴当てベルト CRX

      腰サポートサスペンダー

      腰サポートサスペンダー

        ヒザガードデラックス(片足用)

        ヒザガードデラックス(片足用)

          腰部固定帯 フィットライト

          腰部固定帯 フィットライト

            ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

            ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

              安全帯胴当てベルト(GAWシリーズ)

              安全帯胴当てベルト(GAWシリーズ)

                ハーネスサポーター

                ハーネスサポーター

                  安全帯胴当てベルト(GASシリーズ)

                  安全帯胴当てベルト(GASシリーズ)

                    ミドリ安全 腰部保護ベルト らくようたい 男性用 3Lサイズ

                    ミドリ安全 腰部保護ベルト らくようたい 男性用 3Lサイズ

                      腰部固定帯 ガードフィット

                      腰部固定帯 ガードフィット

                        タジマ 安全帯肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ

                        タジマ 安全帯肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ

                          サスペンダーリミテッド ライン赤胴当てCRXセット

                          サスペンダーリミテッド ライン赤胴当てCRXセット

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TAKAGI トーヨーセフティー アズワン モリト TJMデザインタジマツール DBLTACT TJMデザインタジマツール ミドリ安全 アズワン TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
                            通常価格 3,910円 4,926円 1,408円 1,587円 1,580円 3,491円 4,438円 2,486円 3,905円 5,800円 1,580円 6,763円 7,808円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   3日目   4日目   4日目   2日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目  
                            ブラック ブラック ブラック - ホワイト ブラック ブラック ブラック ブラック - ホワイト - レッド
                            幅(mm) 138 150 - - - - 105 - 80 - - - -
                            適合ベルト幅(mm) 50 50 - - - - - - - - - - -

                            安全帯胴当てベルト GAXWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GAXW700
                            GAXW800
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 長さ(mm) 適合ウエスト(cm)

                            3,910円

                            ( 4,301円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            M4975364166494796-4676340本体:ナイロン700~100

                            3,910円

                            ( 4,301円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            L4975364166500796-4684370.000本体:ナイロン800~120

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました