(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タジマ 安全帯胴当てベルト GAW600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タジマ 安全帯胴当てベルト GAW600

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,531円 3,702円
税込単価
4,984円 4,072円

【特長】・サポート力と動きやすさを兼ね備えたテーパードデザインです。・へたらな...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4975364165770
  • トラスココード:
    825-2731
  • 質量(g):
    235
  • 材質1:
    本体:ナイロン
  • 長さ(mm):
    600
  • 適応ベルト幅(mm):
    50
  • サイズ:
    S
  • 幅(mm):
    105
  • 適合ウエスト(cm):
    ~80

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GAW600

5個

4,531円

3,702

( 4,072円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サポート力と動きやすさを兼ね備えたテーパードデザインです。
・へたらない厚さ17mmでクッション仕様です。
・厚生労働省「安全帯の規格」適合品です。
・ズレにくいノンスリップ構造です。
【用途】
・建築・工事用胴当てベルト
【商品仕様】
・色:黒
・サイズ:S
・適応ベルト幅(mm):50
・幅(mm):105
・長さ(mm):600
・幅×長さ(mm):105×600
・適応ウエストサイズ(cm):80
・胴ベルト幅(mm):105
・胴ベルト長さ(mm):600
・ベルト通し5本仕様
・厚生労働省「安全帯の規格」適合品
・JANコード:4975364165770
・トラスココード:825-2731
・質量:235g
【材質/仕上】
・本体:ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ 安全帯胴当てベルト GAW600の型番GAW600のページです。
型番GAW600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タジマ 安全帯胴当てベルト GAW600

タジマ 安全帯胴当てベルト GAW600

    タジマ 安全帯胴当てベルト GAS600

    タジマ 安全帯胴当てベルト GAS600

      MAT ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックルタイプ)

      MAT ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックルタイプ)

        タジマ 安全帯胴当てベルト CR700

        タジマ 安全帯胴当てベルト CR700

          サポータベルト

          サポータベルト

            安全帯胴当てベルト USCX

            安全帯胴当てベルト USCX

              安全帯胴当てベルト USFX

              安全帯胴当てベルト USFX

                メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール マーベル TJMデザインタジマツール 藤井電工 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
                通常価格 4,531円 4,531円 11,842円 5,500円 5,299円 5,968円 5,468円
                通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   2日目~   4日目  
                商品種類 ベルト関連用品 ベルト関連用品 - ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品
                ブラック ブラック ブラック ブラック -
                JANコード 4975364165770 4975364165763 - 4975364165756 - - -
                トラスココード 825-2731 825-2730 - 825-2729 - - -
                質量(g) 235 220 - 260 - - -

                タジマ 安全帯胴当てベルト GAW600のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました