(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムロープ金具 平ゴム用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムロープ金具 平ゴム用【1~3個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
87円 ~ 1,044円  特別価格 
税込価格
96円 ~ 1,148円  特別価格 

【特長】・チューブゴム専用の先端加工が出来ます。【用途】・チューブゴムの先端金...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
摘要
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
適合バンド幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20mm
4903599012712
367-5564
20.000
スチール(GA-21のみポリアセタール)
-
20
1セット(Aカンフック・コノ字金具各1個)

10個

102( 112円 )

1日目

-
4903599015126
828-0798
155.000
広口フック:ステンレス
線送り:スチール
20
-

20個

1,044円

914

( 1,005円 )

1日目

20mm
4903599015133
367-5572
50
スチール(GA-21のみポリアセタール)
-
20
1セット(広口フック3個)

20パック

3個入り

458( 504円 )

1日目

20mm
4903599018578
367-5581
20.000
スチール(GA-21のみポリアセタール)
-
20
1セット(2本線カギフック・コノ字金具各2個)

20パック

2個入り

183( 201円 )

1日目

20mm
4903599018585
367-5599
30
スチール(GA-21のみポリアセタール)
-
20
1セット(1本線送りフック・線送りフック各1個)

50個

143( 157円 )

1日目

30mm
4903599018592
367-5602
50
スチール(GA-21のみポリアセタール)
-
30
1セット(1本線送りフック・線送りフック各1個)

50個

175( 193円 )

4日目

20mm
4903599018721
367-5611
15.000
スチール(GA-21のみポリアセタール)
-
20
1セット(コノ字金具2個)

1パック

2個入り

87( 96円 )

1日目

30mm
4903599018738
367-5629
30
スチール(GA-21のみポリアセタール)
-
30
1セット(コノ字金具2個)

20パック

2個入り

114( 125円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブゴム専用の先端加工が出来ます。
【用途】
・チューブゴムの先端金具
【材質】
・広口フック:ステンレス
・線送り:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムロープ金具 平ゴム用

ゴムロープ金具 平ゴム用

    平ゴムロープフック・遊動金具(2個)

    平ゴムロープフック・遊動金具(2個)

      平ゴムロープフック

      平ゴムロープフック

        スパイダーゴム専用フック

        スパイダーゴム専用フック

          ゴムロープ金具 丸ゴム用 GAシリーズ

          ゴムロープ金具 丸ゴム用 GAシリーズ

            ゴムバンド(厚み1.1mm)

            ゴムバンド(厚み1.1mm)

              スリーバンド 100G箱入

              スリーバンド 100G箱入

                共和 セーフタイトミニネット(黒)

                共和 セーフタイトミニネット(黒)

                  ゴムロープ 両端Jフック

                  ゴムロープ 両端Jフック

                    メーカー ユタカメイク エスコ エスコ ユタカメイク ユタカメイク エスコ オカモト 共和 SK-11
                    通常価格 87円 140円 2,230円 324円 179円 3,399円 194円 992円 257円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 9日目   34日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ ゴムロープ用金具 - ゴムロープ用金具 ゴムバンド ゴムロープ用金具 - - - ゴムロープ
                    材質 スチール - スチール - - - - - 天然ゴム

                    ゴムロープ金具 平ゴム用のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました