(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムロープ金具 丸ゴム用 GAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GA-03
ゴムロープ金具 丸ゴム用 GAシリーズ【1~2個入り】 ゴムロープカナグ マルゴムヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
191円
税込単価
210円

【仕様】・丸ゴム専用の金具です。・用途等に合わせてお選びください。

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

GA-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
適合バンド幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GA-03

GA-03

スチール
4903599012736
794-5604
23.000
スチール(メッキ仕上げ)
4.2~6

10個

191( 210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・丸ゴム専用の金具です。
・用途等に合わせてお選びください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムロープ金具 丸ゴム用 GAシリーズの型番GA-03のページです。
型番GA-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムロープ金具 丸ゴム用 GAシリーズ

ゴムロープ金具 丸ゴム用 GAシリーズ

    ゴムバンド用送り金具

    ゴムバンド用送り金具

      10x600mm 平ゴムロープ(20本)

      10x600mm 平ゴムロープ(20本)

        ゴムロープミリオンホロタイト

        ゴムロープミリオンホロタイト

          ゴムロープ 両端Jフック

          ゴムロープ 両端Jフック

            ゴムロープ 合成ゴムフリータイプ

            ゴムロープ 合成ゴムフリータイプ

              平ゴムロープフック

              平ゴムロープフック

                ゴムバンド Jフック

                ゴムバンド Jフック

                  ゴムバンド金具シリーズ Dフック

                  ゴムバンド金具シリーズ Dフック

                    30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)

                    30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)

                      ゴムロープA

                      ゴムロープA

                        30mm 平ゴムロープ金具セット

                        30mm 平ゴムロープ金具セット

                          メーカー ユタカメイク SK-11 エスコ 共和 SK-11 トラスコ中山 エスコ SK-11 三友産業 エスコ 三友産業 エスコ
                          通常価格 179円 111円 1,409円 878円 257円 2,280円 2,230円 325円 311円 1,090円 661円 1,710円
                          通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ ゴムロープ用金具 ゴムロープ用金具 ゴムロープ ゴムバンド ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ用金具 ゴムバンド ゴムバンド ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ用金具

                          ゴムロープ金具 丸ゴム用 GAシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          GA-02
                          GA-04
                          GA-05
                          GA-06
                          GA-07
                          GA-21
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          材質 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 適合バンド幅(mm)

                          183円

                          ( 201円 )
                          50個 あり

                          4日目

                          スチール4903599012729794-559127.000スチール(メッキ仕上げ)5.6~8

                          179円

                          ( 197円 )
                          10個 あり

                          1日目

                          スチール4903599012743794-561216.000スチール(メッキ仕上げ)4.2~6

                          416円

                          ( 458円 )
                          10個 あり

                          1日目

                          スチール4903599012750794-562141.000スチール(メッキ仕上げ)4.2~6

                          463円

                          ( 509円 )
                          10個 あり

                          1日目

                          スチール4903599012767794-563998.000スチール(メッキ仕上げ)7.5~11

                          203円

                          ( 223円 )
                          10個 あり

                          1日目

                          スチール4903599012774794-564733.000スチール(メッキ仕上げ)5.6~8

                          197円

                          ( 217円 )
                          10個 あり

                          4日目

                          天然ゴム/ポリエステル4903599018684794-565519.000ポリアセタール6

                          ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました