(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:G-91REJAN-18
マスキングテープ ガラス・サッシ用【7~8個入り】 マスキングテープガラスサッシヨウ(ナナカンイリ)

マスキングテープ ガラス・サッシ用 G-91REJAN-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
581円
税込単価
639円

【特長】・鮮やかなブルーの基材で見切りが取り易いです。・湿気面にはGS21より...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

G-91REJAN-18 解除

Loading...

G-91REJAN-18 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-91REJAN-18

18
4971910178768
121-8209
-

1パック

7個入り

581( 639円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮やかなブルーの基材で見切りが取り易いです。
・湿気面にはGS21より良く付き、耐熱性にも優れており貼り置きしても糊残りしません。
・直線ラインが取り易くまっすぐ貼れます。
【用途】
・鮮やかなブルーの基材で見切りが取り易い。湿気面にはGS21より良く付き、耐熱性にも優れており貼り置きしても糊残りしません。また、直線ラインが取り易くまっすぐ貼れます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

G-91REJAN-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ ガラス・サッシ用の型番G-91REJAN-18のページです。
型番G-91REJAN-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープ ガラス・サッシ用

マスキングテープ ガラス・サッシ用

    No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ

    No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ

      3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

      3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

        風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

        風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

          18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)

          18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)

            シリコーンテープ

            シリコーンテープ

              マスキングテープ(曲線用)

              マスキングテープ(曲線用)

                マスキングテープ LUPIN

                マスキングテープ LUPIN

                  3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

                  3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

                    メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 スリーエムジャパン カモ井加工紙 エスコ カモ井加工紙 テサ カモ井加工紙 スリーエムジャパン
                    通常価格 581円 55,951円 117円 36,838円 749円 2,007円 924円 1,011円 110円
                    通常出荷日 7日目   4日目   4日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   2日目  
                    基材 和紙 和紙 和紙 クレープ紙 平面紙 和紙 クレープ紙 不織布 和紙
                    粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 シリコーン系 ゴム系 アクリル系 アクリル系
                    ブルー系 ブルー系 グリーン系 グリーン系 ブルー系 イエロー系 / ホワイト系 ブラウン系 パープル系 ブルー系
                    テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 25 18 18
                    テープ厚(mm) 0.1 0.1 0.1 0.18 0.09 0.1 0.375 0.2 0.1

                    マスキングテープ ガラス・サッシ用のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    G-91REJAN-15
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    テープ幅
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 質量(g)

                    606円

                    ( 667円 )

                    8個入り

                    1パック あり

                    7日目

                    154971910178744121-8180210.000

                    マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました