(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックテープ 広巾(縫製タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジックテープ 広巾(縫製タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
287円 ~ 302円
税込価格
316円 ~ 332円

【特長】・布地用の縫製タイプです。・マジックテープ[[R下]]のループ(メス)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 厚み(mm):
    2
  • 質量(g):
    7.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 長さ(m):
    0.2
  • 幅(mm):
    50
  • 袋入数(個):
    フック1、ループ1
  • タイプ:
    マジックテープ-カット

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
4903599050448
828-0541

8個

302( 332円 )

2日目

イエロー
4903599050455
828-0542

8個

302( 332円 )

1日目

レッド
4903599050462
828-0543

8個

287( 316円 )

1日目

コン
4903599050479
828-0544

8個

287( 316円 )

1日目

ベージュ
4903599050486
828-0545

8個

287( 316円 )

1日目

ブラック
4903599050493
828-0546

8個

302( 332円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・布地用の縫製タイプです。
・マジックテープ[[R下]]のループ(メス)とフック(オス)のセットになったタイプです。
・布地用の縫製タイプで、ハサミによるカットも可能です。
【用途】
・袋・バックなどの口止めなど
【材質】
・ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープ 広巾(縫製タイプ)

マジックテープ 広巾(縫製タイプ)

    アイロンワンタッチ

    アイロンワンタッチ

      マジックテープ ワンタッチ

      マジックテープ ワンタッチ

        マジックテープ ピタロック

        マジックテープ ピタロック

          マジックテープ PP用ピタロック

          マジックテープ PP用ピタロック

            マジックテープ 薄型マジロック15RP ホワイト

            マジックテープ 薄型マジロック15RP ホワイト

              55m フィラメントテープ

              55m フィラメントテープ

                33m 粘着テープ(ガラスクロス)

                33m 粘着テープ(ガラスクロス)

                  メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ エスコ
                  通常価格 287円 233円 233円 509円 297円 273円 2,250円 4,400円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ 結束バンド - - その他 結束バンド 結束バンド - -
                  厚み(mm) 2 3 3 - 3 1 - -
                  質量(g) 7.000 5.000 2.000 - - 6 - -
                  材質1 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル フック側:ポリプロピレン - -
                  長さ(m) 0.2 0.15 - - 0.1 - - -

                  マジックテープ 広巾(縫製タイプ) のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました