(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイロンワンタッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-81
アイロンワンタッチ アイロンワンタッチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
233円
税込単価
256円

【特長】・固定タイプのマジックテープ[[R下]]です。・アイロンで布地に接着で...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    3
  • 質量(g):
    5.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 長さ(m):
    0.15
  • 幅(mm):
    25
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • 袋入数(個):
    フック1、ループ1

Loading...

 
カタログを表示

G-81 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-81

結束バンド
ホワイト
4903599050363
828-0533

5個

233( 256円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定タイプのマジックテープ[[R下]]です。
・アイロンで布地に接着できます。
【用途】
・綿・ウール・ポリエステルの布地に。
・アイロンで接着
【材質】
・ポリエステル
・粘着剤:ゴム系

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイロンワンタッチの型番G-81のページです。
型番G-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイロンワンタッチ

アイロンワンタッチ

    マジックテープ 広巾(縫製タイプ)

    マジックテープ 広巾(縫製タイプ)

      マジックテープ ワンタッチ

      マジックテープ ワンタッチ

        マジックテープ PP用ピタロック

        マジックテープ PP用ピタロック

          マジックテープ 薄型マジロック15RP ホワイト

          マジックテープ 薄型マジロック15RP ホワイト

            マジックテープ ピタロック

            マジックテープ ピタロック

              金属板用表面保護フィルム SPV-363

              金属板用表面保護フィルム SPV-363

                マジックテープ 万能バンドゴム無し

                マジックテープ 万能バンドゴム無し

                  マジックテープ マジロック

                  マジックテープ マジロック

                    33m 粘着テープ(ガラスクロス)

                    33m 粘着テープ(ガラスクロス)

                      マジックテープ コードホルダー H/L

                      マジックテープ コードホルダー H/L

                        メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 日東電工 ユタカメイク ユタカメイク エスコ ユタカメイク
                        通常価格 233円 287円 233円 297円 273円 509円 46,997円 460円 285円 4,400円 455円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   6日目   1日目~   5日目   1日目~   当日出荷可能 5日目  
                        厚み(mm) 3 2 3 3 1 - - - - - -
                        質量(g) 5.000 7.000 2.000 - 6 - - 9 - - -
                        材質1 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル フック側:ポリプロピレン ポリエステル - - - - -
                        長さ(m) 0.15 0.2 - 0.1 - - - 0.4 0.15 - -
                        幅(mm) 25 50 - - - - - 25 25 - -

                        アイロンワンタッチのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        G-82
                        G-83
                        G-84
                        G-85
                        G-86
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ JANコード トラスココード

                        233円

                        ( 256円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        結束バンドイエロー4903599050370828-0534

                        233円

                        ( 256円 )
                        8個 あり

                        1日目

                        結束バンドレッド4903599050387828-0535

                        233円

                        ( 256円 )
                        8個 あり

                        1日目

                        結束バンドコン4903599050394828-0536

                        233円

                        ( 256円 )
                        8個 あり

                        1日目

                        結束バンドグリーン4903599050400828-0537

                        233円

                        ( 256円 )
                        8個 あり

                        2日目

                        結束バンドブラック4903599050417828-0538

                        マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました