(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G77501PCT-25.0
シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付 クツヒモ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,025円
税込単価
17,628円

【特長】・つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。・爪先外側甲被部を樹脂で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シューズ・ブーツ
  • 色:
    ホワイト
  • 足幅:
    EEE
  • 材質:先芯:
    樹脂
  • 材質:靴底:
    エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
  • 材質:甲被:
    人工皮革/ポリエステル静電布

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

型番

G77501PCT-25.0 解除

Loading...

商品情報を表示

G77501PCT-25.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G77501PCT-25.0

25
166-2718
740

1個

16,025( 17,628円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。
・爪先外側甲被部を樹脂で保護している為耐久性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【材質】
・甲被:人工皮革/ポリエステル静電布●靴底:ポリウレタン●先芯:樹脂

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付の型番G77501PCT-25.0のページです。
型番G77501PCT-25.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付

シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付

    ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ 22.0cm

    ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ 22.0cm

      ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 22.0cm

      ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 22.0cm

        ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ

        ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ

          ADCLEAN シューズ・ロングタイプ クリーンルーム用

          ADCLEAN シューズ・ロングタイプ クリーンルーム用

            ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 27.0cm

            ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 27.0cm

              ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 26.5cm

              ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 26.5cm

                ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 30.0cm

                ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 30.0cm

                  メーカー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー
                  通常価格 13,960円 15,801円 14,778円 15,215円 12,701円 12,873円 15,162円 14,712円
                  通常出荷日 5日目~   8日目   8日目   5日目~   4日目~   8日目   8日目   8日目  
                  商品タイプ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ
                  ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト その他 ホワイト
                  足幅 EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE
                  材質:先芯 樹脂 - 樹脂 - - 樹脂 - 樹脂
                  材質:靴底 エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性) エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性) エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性) エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性) エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性) エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性) エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性) エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)

                  シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  G77501PCT-23.0
                  G77501PCT-24.0
                  G77501PCT-24.5
                  G77501PCT-25.5
                  G77501PCT-26.0
                  G77501PCT-26.5
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (cm)
                  トラスココード 質量(g)

                  13,960円

                  ( 15,356円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  23168-1627640

                  13,960円

                  ( 15,356円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  24168-4761680

                  13,960円

                  ( 15,356円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  24.5168-4726740

                  13,960円

                  ( 15,356円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  25.5168-4734800

                  13,960円

                  ( 15,356円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  26166-2705820

                  13,960円

                  ( 15,356円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  26.5166-1174860

                  クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました