(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 30.0cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 30.0cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,712円
税込単価
16,183円

【特長】・つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。・ゆとり設計で指先部の圧...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シューズ・ブーツ
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ(cm):
    30
  • 足幅:
    EEE
  • 材質:先芯:
    樹脂
  • 材質:靴底:
    エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
  • 材質:甲被:
    人工皮革/ポリエステル静電布
  • トラスココード:
    166-1187
  • 質量(g):
    1000

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番

G7750-1-30.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G7750-1-30.0

1個

14,712( 16,183円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
・ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
・軽量で歩行時の負担を軽減します。
・静電性、加水分解性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・ショートタイプ
・爪先樹脂プロテクター
・爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
・質量:1000g
【材質/仕上】
・甲被:人工皮革/ポリエステル静電布
・靴底:ポリウレタン
・先芯:樹脂

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 30.0cmの型番G7750-1-30.0のページです。
型番G7750-1-30.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 30.0cm

ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 30.0cm

    ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 22.0cm

    ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 22.0cm

      ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ

      ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ

        ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 26.0cm

        ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 26.0cm

          ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ 22.0cm

          ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ 22.0cm

            ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 27.0cm

            ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 27.0cm

              ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 28.0cm

              ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 28.0cm

                ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 26.5cm

                ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 26.5cm

                  ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 27.0cm

                  ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 27.0cm

                    メーカー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー
                    通常価格 14,712円 14,778円 15,215円 14,778円 15,801円 12,873円 15,162円 15,162円 15,162円
                    通常出荷日 8日目   8日目   5日目~   4日目   8日目   8日目   5日目   8日目   8日目  
                    商品タイプ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ
                    ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト その他 その他 その他
                    サイズ(cm) 30 22 - 26 22 27 28 26.5 27
                    足幅 EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE
                    材質:先芯 樹脂 樹脂 - 樹脂 - 樹脂 - - -

                    ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 30.0cmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました