(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN シューズ・ロングタイプ クリーンルーム用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G7730-1-22.5
ADCLEAN シューズ・ロングタイプ クリーンルーム用 ADCLEAN シューズ ロングタイプ 22.5CM

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,701円
税込単価
13,971円

【特長】・軽量で歩行時の負担を軽減します・静電性、加水分解性に優れております【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シューズ・ブーツ
  • 足幅:
    EEE
  • 材質:靴底:
    エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
  • 材質:甲被:
    クラリーノ

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番

G7730-1-22.5 解除

Loading...

仕様

G7730-1-22.5【特長】
・軽量で歩行時の負担を軽減します。
・静電性、加水分解性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・底:エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
・静電気対策
・ロングタイプ
・質量:520g
【材質/仕上】
・甲被:クラリーノ
・靴底:ウレタン
・22.5cm
G7730-2-26.0【特長】
・軽量で歩行時の負担を軽減します。
・静電性、加水分解性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・底:エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
・静電気対策
・ロングタイプ
・質量:720g
【材質/仕上】
・甲被:クラリーノ
・靴底:ウレタン
・ブルー
・26.0cm
G7730-2-27.0【特長】
・軽量で歩行時の負担を軽減します。
・静電性、加水分解性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・底:エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
・静電気対策
・ロングタイプ
・質量:760g
【材質/仕上】
・甲被:クラリーノ
・靴底:ウレタン
・ブルー
・27.0cm
G7730-2-23.5【特長】
・軽量で歩行時の負担を軽減します。
・静電性、加水分解性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・底:エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
・静電気対策
・ロングタイプ
・質量:580g
【材質/仕上】
・甲被:クラリーノ
・靴底:ウレタン
・ブルー
・23.5cm
G7730-2-22.5【特長】
・軽量で歩行時の負担を軽減します。
・静電性、加水分解性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・底:エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
・静電気対策
・ロングタイプ
・質量:520g
【材質/仕上】
・甲被:クラリーノ
・靴底:ウレタン
・ブルー
・22.5cm
G7730-2-24.5【特長】
・軽量で歩行時の負担を軽減します。
・静電性、加水分解性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・底:エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
・静電気対策
・ロングタイプ
・質量:640g
【材質/仕上】
・甲被:クラリーノ
・靴底:ウレタン
・ブルー
・24.5cm
G7730-2-25.0【特長】
・軽量で歩行時の負担を軽減します。
・静電性、加水分解性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・底:エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
・静電気対策
・ロングタイプ
・質量:660g
【材質/仕上】
・甲被:クラリーノ
・靴底:ウレタン
・ブルー
・25.0cm
G7730-2-28.0【特長】
・軽量で歩行時の負担を軽減します。
・静電性、加水分解性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・底:エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
・静電気対策
・ロングタイプ
・質量:800g
【材質/仕上】
・甲被:クラリーノ
・靴底:ウレタン
・ブルー
・28.0cm
商品情報を表示

G7730-1-22.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
色詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G7730-1-22.5

ホワイト
22.5
-
520

1個

12,701( 13,971円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で歩行時の負担を軽減します
・静電性、加水分解性に優れております
【用途】
・クリーンルーム用

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN シューズ・ロングタイプ クリーンルーム用の型番G7730-1-22.5のページです。
型番G7730-1-22.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN シューズ・ロングタイプ クリーンルーム用

ADCLEAN シューズ・ロングタイプ クリーンルーム用

    ADCLEAN シューズ・ロングタイプ ブルー 26.5cm

    ADCLEAN シューズ・ロングタイプ ブルー 26.5cm

      ADCLEAN シューズ・ショートタイプ 29.0cm

      ADCLEAN シューズ・ショートタイプ 29.0cm

        ADCLEAN シューズ・ロングタイプ ブルー 24.0cm

        ADCLEAN シューズ・ロングタイプ ブルー 24.0cm

          メーカー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー
          通常価格 12,701円 12,701円 15,200円 12,701円
          通常出荷日 4日目~   5日目   5日目   5日目  
          商品タイプ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ
          足幅 EEE EEE EEE EEE
          材質:靴底 エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性) エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性) エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性) エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
          材質:甲被 クラリーノ クラリーノ クラリーノ クラリーノ

          ADCLEAN シューズ・ロングタイプ クリーンルーム用のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          G7730-2-22.5
          G7730-2-23.5
          G7730-2-24.5
          G7730-2-25.0
          G7730-2-26.0
          G7730-2-27.0
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          色詳細 質量(g)

          12,701円

          ( 13,971円 )
          1個 あり

          5日目

          その他22.5ブルー520

          12,701円

          ( 13,971円 )
          1個 あり

          5日目

          その他23.5ブルー580

          12,701円

          ( 13,971円 )
          1個 あり

          5日目

          その他24.5ブルー640

          12,701円

          ( 13,971円 )
          1個 あり

          4日目

          その他25ブルー660

          12,701円

          ( 13,971円 )
          1個 あり

          5日目

          その他26ブルー720

          12,701円

          ( 13,971円 )
          1個 あり

          5日目

          その他27ブルー760

          クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました