(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN クリーンマスク/耳掛け (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN クリーンマスク/耳掛け (100枚入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,658円
税込単価
5,124円

【特長】・伸縮性と通気性に優れたクリーンマスクです【用途】・クリーンルーム用【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク
  • 色:
    ホワイト
  • 質量(g):
    280.000
  • トラスココード:
    166-1139
  • 材質1:
    ポリウレタン不織布

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番

G7505-1 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G7505-1

1パック

100個入り

4,658( 5,124円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性と通気性に優れたクリーンマスクです
【用途】
・クリーンルーム用
【商品仕様】
・不織布(エスパンシオーネ)
・質量:280g
【材質/仕上】
・ポリウレタン不織布

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN クリーンマスク/耳掛け (100枚入)の型番G7505-1のページです。
型番G7505-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN クリーンマスク/耳掛け (100枚入)

ADCLEAN クリーンマスク/耳掛け (100枚入)

    アズワン CRアクセサリー

    アズワン CRアクセサリー

      アズワン マスク PA2303

      アズワン マスク PA2303

        アズワン アームカバーサポーター 白

        アズワン アームカバーサポーター 白

          CRヘルメット

          CRヘルメット

            クリーン用耐切創カバー

            クリーン用耐切創カバー

              アズピュア涼感アームカバー A2WA-46シリーズ

              アズピュア涼感アームカバー A2WA-46シリーズ

                メーカー ガードナー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 4,658円 900円 833円 8,356円 3,284円 10,212円 1,085円
                通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   15日目   1日目  
                商品タイプ マスク - マスク - - - -
                ホワイト - ホワイト - - - -
                質量(g) 280.000 - - - - - -
                トラスココード 166-1139 - - - - - -
                材質1 ポリウレタン不織布 - - - - - -

                ADCLEAN クリーンマスク/耳掛け (100枚入)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                クリーンマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました