(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型ライトルーペ

角型ライトルーペ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,219円
税込単価
1,341円

【特長】・倍率2倍、レンズサイズ40X40mm、プラスチックレンズ使用。照明の...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-7501

2
40×40
4963008775010
805-2049
81.000

1個

1,219( 1,341円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・倍率2倍、レンズサイズ40X40mm、プラスチックレンズ使用。照明の行き届かない場所に最適です。

商品情報

Loading...

G-7501で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角型ライトルーペの型番G-7501のページです。
型番G-7501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型ライトルーペ

角型ライトルーペ

    読書用ルーペ

    読書用ルーペ

      x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)

      x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)

        クリップルーペミニ

        クリップルーペミニ

          虫めがね 中

          虫めがね 中

            非球面高倍率ハンドルーペ

            非球面高倍率ハンドルーペ

              カートン LEDヘッドルーペ

              カートン LEDヘッドルーペ

                高倍率非球面ルーペ

                高倍率非球面ルーペ

                  花形ルーペ

                  花形ルーペ

                    コンテック 虫眼鏡

                    コンテック 虫眼鏡

                      ライト付ルーペ

                      ライト付ルーペ

                        金枠製手持ちルーペ

                        金枠製手持ちルーペ

                          LED照明付きヘッドルーペ

                          LED照明付きヘッドルーペ

                            メーカー 池田レンズ工業 池田レンズ工業 エスコ 池田レンズ工業 コンテック(ライト) 池田レンズ工業 カートン光学 池田レンズ工業 池田レンズ工業 コンテック(ライト) 池田レンズ工業 池田レンズ工業 カートン光学
                            通常価格 1,200円 18,227円 12,820円 961円 1,926円 6,281円 11,705円 3,300円 472円 1,949円 2,500円 1,450円 15,256円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目~   5日目   2日目~   4日目   2日目   7日目   4日目~   6日目  
                            商品タイプ 手持ちルーペ スタンドルーペ 手持ちルーペ - 手持ちルーペ - ヘッドルーペ 手持ちルーペ - 手持ちルーペ - 手持ちルーペ ヘッドルーペ
                            ライト有無 LEDライト有 LEDライト有 - - LEDライト有 - - - -
                            スケール有無 - - - - - - -

                            角型ライトルーペのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G-7502
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            倍率
                            (倍)
                            レンズ寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            330×304963008775027805-205051.000

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました