(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガードナー ADCLEAN ELヘアーネット G7422-1-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガードナー ADCLEAN ELヘアーネット G7422-1-M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
301円
税込単価
331円

【特長】・電石化した極細繊維が頭部のフケ、ホコリをしっかり吸着します。・頭頂部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ネット
  • 仕様:
    つば無し
  • 色:
  • サイズ:
    M
  • 質量(g):
    40.000
  • トラスココード:
    166-1150
  • 材質1:
    ポリプロピレン・レーヨン・ナイロン

型番

G7422-1-M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G7422-1-M

1個

301( 331円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電石化した極細繊維が頭部のフケ、ホコリをしっかり吸着します。
・頭頂部と耳部は通気性の良いメッシュを使用しています。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・電石不織布
・頭頂部、耳部メッシュ
・質量:40g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン・レーヨン・ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガードナー ADCLEAN ELヘアーネット G7422-1-Mの型番G7422-1-Mのページです。
型番G7422-1-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガードナー ADCLEAN ELヘアーネット G7422-1-M

ガードナー ADCLEAN ELヘアーネット G7422-1-M

    無塵帽子(クリーンフード) CJ4130

    無塵帽子(クリーンフード) CJ4130

      ESD対策フード(M〜LL)

      ESD対策フード(M〜LL)

        キャップ(深かぶりタイプ)

        キャップ(深かぶりタイプ)

          THN ヘアーネット フリーサイズ

          THN ヘアーネット フリーサイズ

            BSC71210 ツバ付ヘアーネット

            BSC71210 ツバ付ヘアーネット

              防塵フード FX440C

              防塵フード FX440C

                マジック付きフード PA1203

                マジック付きフード PA1203

                  クリーンキャップ FD452C

                  クリーンキャップ FD452C

                    メーカー ガードナー ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 301円 1,539円 3,035円 1,748円 1,059円 18,870円 5,130円 3,400円 1,290円
                    通常出荷日 5日目   4日目   1日目~   7日目~   7日目   19日目   7日目~   1日目   1日目  
                    商品タイプ ネット - - - - - - - -
                    仕様 つば無し - - - - - - - -
                    - - - - - - - -
                    サイズ M - - - - - - - -
                    質量(g) 40.000 - - - - - - - -

                    ガードナー ADCLEAN ELヘアーネット G7422-1-Mのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    クリーンヘッドネットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました