(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.5cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.5cm

通常単価(税別)
11,800円
税込単価
12,980円

【特長】・ソールはPVCです。・爪先に鋼鉄製のプロテクターを採用(耐荷重:S級...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    690.000
  • トラスココード:
    168-4808
  • 材質1:
    アッパーPU人工皮革●底:PVC●爪先鉄芯

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番

G7256-1-23.5 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)690.000トラスココード168-4808
材質1アッパーPU人工皮革●底:PVC●爪先鉄芯 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G7256-1-23.5

1個

11,800( 12,980円 )

18日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソールはPVCです。
・爪先に鋼鉄製のプロテクターを採用(耐荷重:S級)しています。
・制電性に優れています。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・静電安全短靴
・爪先鋼鉄製プロテクター
・爪先耐荷重S級
・質量:690g
【材質/仕上】
・アッパーPU人工皮革
・底:PVC
・爪先鉄芯

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.5cmの型番G7256-1-23.5のページです。
型番G7256-1-23.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.5cm

ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.5cm

    ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 27.0cm

    ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 27.0cm

      ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 26.5cm

      ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 26.5cm

        ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 26.0cm

        ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 26.0cm

          ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セ-フテック202) 28.0cm

          ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セ-フテック202) 28.0cm

            ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.0cm

            ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.0cm

              メーカー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー
              通常価格 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 9,266円 8,725円
              通常出荷日 18日目   18日目   18日目   18日目   6日目   9日目  
              質量(g) 690.000 960.000 940.000 900.000 1020.000 660.000
              トラスココード 168-4808 166-2712 168-3146 168-3145 166-1119 168-4717
              材質1 アッパーPU人工皮革●底:PVC●爪先鉄芯 アッパーPU人工皮革●底:PVC●爪先鉄芯 アッパーPU人工皮革●底:PVC●爪先鉄芯 アッパーPU人工皮革●底:PVC●爪先鉄芯 アッパーPU人工皮革、底:PVC、爪先鉄芯 アッパーPU人工皮革、底:PVC、爪先鉄芯

              ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.5cmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト