(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.1220PVCディスポPFロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G7223
No.1220PVCディスポPFロング【100個入り】 オカモト NO1220PVCディスポPFロングL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,140円
税込単価
2,354円

【特長】・特殊内面処理によるパウダーフリー手袋です・袖口までしっかりカバーでき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    ポリ塩化ビニール
  • 仕様:
    その他
  • 色:
    ナチュラル
  • 詳細タイプ:
    パッククリーンパック(左右兼用)
  • 手のひら周り(cm):
    30.0

Loading...

 
カタログを表示

G7223 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G7223

L
4970520474109
808-1125
900
21.0
10

1パック

100個入り

2,140( 2,354円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊内面処理によるパウダーフリー手袋です
・袖口までしっかりカバーできるロング(約30cm)タイプです
・ムダなく使える左右兼用(アンビ)タイプです
・クリーンパック包装(JISクラス5対応品)です(クリーン洗浄はしておりません)
【用途】
・半導体デバイス前処理工程に
・一般精密機器の組立作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.1220PVCディスポPFロングの型番G7223のページです。
型番G7223に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.1220PVCディスポPFロング

No.1220PVCディスポPFロング

    シンガー シンガープラスチック手袋PF L (100枚入)

    シンガー シンガープラスチック手袋PF L (100枚入)

      ピュアグローブNR SC-2100

      ピュアグローブNR SC-2100

        メーカー オカモト 宇都宮製作 コクゴ
        通常価格 2,140円 1,001円 3,749円
        通常出荷日 1日目   1日目   9日目  
        商品タイプ 手袋 - 手袋
        材質 ポリ塩化ビニール - その他
        仕様 その他 - その他
        ナチュラル - -
        詳細タイプ パッククリーンパック(左右兼用) - -

        No.1220PVCディスポPFロングのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        G7221
        G7222
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 厚さ(mm)

        2,140円

        ( 2,354円 )

        100個入り

        1パック あり

        1日目

        10S4970520474086808-112375017.0

        2,140円

        ( 2,354円 )

        100個入り

        1パック あり

        1日目

        10M4970520474093808-112480019.0

        クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました