(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オカモト No1220PVCディスポPFロングSS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オカモト No1220PVCディスポPFロングSS【100個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,698円 1,442円
税込単価
1,868円 1,586円

【特長】・特殊内面処理によるパウダーフリー手袋です。・袖口までしっかりカバーで...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    SS
  • 色:
    ナチュラル
  • JANコード:
    4547691682260
  • トラスココード:
    828-0184
  • 手のひら周り(cm):
    21
  • 全長(cm):
    30.0
  • 質量(g):
    700
  • 材質1:
    塩化ビニール(PVC)

Loading...

製品特長・仕様

オカモト No1220PVCディスポPFロングSS 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G7220

10パック

100個入り

1,698円

1,442

( 1,586円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊内面処理によるパウダーフリー手袋です。
・袖口までしっかりカバーできるロング(約30cm)タイプです。
・ムダなく使える左右兼用(アンビ)タイプです。
・クリーンパック包装(JISクラス5対応品)です。※クリーン洗浄はしておりません。
【用途】
・半導体デバイス前処理工程に。
・一般精密機器の組立作業に。
【商品仕様】
・色:ナチュラル
・サイズ:SS
・全長(cm):30.0
・手のひら周り(cm):21.0
・カラー:ナチュラル
・長さ(cm):30.0
・カラー:ナチュラル
・長さ(cm):30.0
・パッククリーンパック(左右兼用)
・JANコード:4547691682260
・トラスココード:828-0184
・質量:700g
【材質/仕上】
・塩化ビニール(PVC)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オカモト No1220PVCディスポPFロングSSの型番G7220のページです。
型番G7220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オカモト No1220PVCディスポPFロングSS

オカモト No1220PVCディスポPFロングSS

    No.1220PVCディスポPFロング

    No.1220PVCディスポPFロング

      KOWA べんり手袋ロング2枚入

      KOWA べんり手袋ロング2枚入

        ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 L100枚入

        ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 L100枚入

          ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 S100枚入

          ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 S100枚入

            メーカー オカモト オカモト コーワ ダンロップ ダンロップ
            通常価格 1,698円 2,140円 311円 1,814円 1,814円
            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            使用用途 使い捨て - - - -
            商品タイプ 塩化ビニール - - 天然ゴム 天然ゴム
            仕様 ロング - - - -
            サイズ SS - - L S
            ナチュラル - - - -

            オカモト No1220PVCディスポPFロングSSのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました