(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックテープ ワンタッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

マジックテープ ワンタッチ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
233円
税込価格
256円

【特長】・裏面粘着剤付きのタイプです。【用途】・袋・バッグなどの口止めなど。【...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    3
  • 質量(g):
    2.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 袋入数(個):
    フック4、ループ4
  • 直径(mm):
    22

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
トラスココード
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
結束バンド
レッド
4903599050301
828-0527
粘着剤:合成ゴム

8個

233( 256円 )

1日目

結束バンド
コン
4903599050318
828-0528
粘着剤:合成ゴム

8個

233( 256円 )

1日目

結束バンド
ホワイト
4903599050288
828-0525
粘着剤:合成ゴム

10個

233( 256円 )

1日目

結束バンド
イエロー
4903599050295
828-0526
粘着剤:合成ゴム

8個

233( 256円 )

2日目

結束バンド
ベージュ
4903599050325
828-0529
粘着剤:合成ゴム

8個

233( 256円 )

1日目

結束バンド
ブラック
4903599050332
828-0530
粘着剤:合成ゴム

8個

233( 256円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面粘着剤付きのタイプです。
【用途】
・袋・バッグなどの口止めなど。
【材質】
・ポリエステル
・粘着剤:合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープ ワンタッチ

マジックテープ ワンタッチ

    縫製用マジックテープ (箱入)  ループ(メス) 側

    縫製用マジックテープ (箱入) ループ(メス) 側

      縫製用マジックテープ (箱入) フック(オス) 側

      縫製用マジックテープ (箱入) フック(オス) 側

        マジックテープ 薄型マジロック15RP ホワイト

        マジックテープ 薄型マジロック15RP ホワイト

          粘着付マジックテープ (箱入)  フック(オス) 側

          粘着付マジックテープ (箱入) フック(オス) 側

            粘着付マジックテープ (箱入)  ループ(メス) 側

            粘着付マジックテープ (箱入) ループ(メス) 側

              マジックテープ 万能バンドゴム無し

              マジックテープ 万能バンドゴム無し

                マジックテープ エラストマジック(伸縮)

                マジックテープ エラストマジック(伸縮)

                  マジックテープ 粘着付マジック切売箱

                  マジックテープ 粘着付マジック切売箱

                    マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ)  ループ側

                    マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) ループ側

                      マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ)  フック側

                      マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) フック側

                        アイロンワンタッチ

                        アイロンワンタッチ

                          マジックテープ 超薄型マジックバンド

                          マジックテープ 超薄型マジックバンド

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 233円 9,127円 9,945円 273円 14,336円 12,812円 460円 837円 492円 1,458円 1,793円 233円 381円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            厚み(mm) 3 2 2 1 2 2 - - - 2 2 3 -
                            質量(g) 2.000 - - 6 - - 9 11 - 54.000 56.000 5.000 -
                            材質1 ポリエステル ポリエステル ポリエステル フック側:ポリプロピレン ポリエステル、合成ゴム ポリエステル、合成ゴム - ポリエステル70%、ポリウレタン30% - ナイロン ポリエステル ポリエステル フック側:ポリプロピレン
                            袋入数(個) フック4、ループ4 - - フック2、ループ1 - - - フック1、ループ1 - - - フック1、ループ1 -
                            直径(mm) 22 - - - - - - - - - - - -

                            マジックテープ ワンタッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト