(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 ブルー 23.0cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 ブルー 23.0cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,683円
税込単価
11,751円

【特長】・つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。・ゆとり設計で指先部の圧...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シューズ・ブーツ
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ(cm):
    23
  • 材質:先芯:
    樹脂
  • 材質:靴底:
    塩化ビニル
  • 材質:甲被:
    静電布/ベルエース
  • トラスココード:
    166-1194
  • 質量(g):
    780

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番

G7070-2-23.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G7070-2-23.0

1個

10,683( 11,751円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。
・ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
・軽量で歩行時の負担を軽減します。
・静電性、加水分解性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・安全靴ロングタイプ
・爪先樹脂プロテクター
・PVC底
・質量:780g
【材質/仕上】
・甲被:静電布/ベルエース
・靴底:塩化ビニル
・先芯:樹脂

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 ブルー 23.0cmの型番G7070-2-23.0のページです。
型番G7070-2-23.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 ブルー 23.0cm

ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 ブルー 23.0cm

    ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 24.0cm

    ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 24.0cm

      ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 25.0cm

      ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 25.0cm

        メーカー ガードナー ガードナー ガードナー
        通常価格 10,683円 11,327円 10,683円
        通常出荷日 11日目   11日目   11日目  
        商品タイプ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ
        ホワイト ホワイト ホワイト
        サイズ(cm) 23 24 25
        材質:先芯 樹脂 樹脂 -
        材質:靴底 塩化ビニル 塩化ビニル -

        ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ PVC底 ブルー 23.0cmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました