(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックテープ サイクルバンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-64
マジックテープ サイクルバンド キョウリョクリョウメンテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,269円
税込単価
1,396円

【特長】・反射テープ付きです【用途】・ズボンのスソ止め、水筒・ライトなどの固定

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    サイクルバンド
  • サイズ:
    幅20mm×長さ30cm 2本小物固定用、幅25mm×長さ40cm 1本足首用
  • メーカー商品名:
    サイクルバンド
  • 材質1:
    本体:ナイロン
  • 材質2:
    樹脂カン:ポリアセタール(POM)
  • 仕様:
    使用目安:足首用(40cm)の直径が約10cmまで有効、小物固定用(30cm)の直径が約7cmまで有効
  • 内容量:
    1パック(2種類入)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

 
カタログを表示

G-64 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-64

蛍光グリーン
4903599050233
113-3856
-
1パック(2種類入)

1個

1,269( 1,396円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射テープ付きです
【用途】
・ズボンのスソ止め、水筒・ライトなどの固定

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ サイクルバンドの型番G-64のページです。
型番G-64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープ サイクルバンド

マジックテープ サイクルバンド

    万能フッカー用フック

    万能フッカー用フック

      マジックテープ 万能バンドゴム無し

      マジックテープ 万能バンドゴム無し

        マジックテープ フリーバンド

        マジックテープ フリーバンド

          マジックテープ マジックバンド(両面成型タイプ)

          マジックテープ マジックバンド(両面成型タイプ)

            30mmx50m スーパー不思議テープ

            30mmx50m スーパー不思議テープ

              マジックテープ ケーブルストラップ H/L

              マジックテープ ケーブルストラップ H/L

                50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

                50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

                  マジックテープ マルチロック

                  マジックテープ マルチロック

                    スコッチ(R) 着脱自在両面シート

                    スコッチ(R) 着脱自在両面シート

                      金属板用表面保護フィルム SPV-363

                      金属板用表面保護フィルム SPV-363

                        メーカー ユタカメイク 日動工業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ ユタカメイク エスコ ユタカメイク スリーエムジャパン 日東電工
                        通常価格 1,026円 130円 460円 509円 349円 1,100円 455円 1,099円 455円 901円 46,997円
                        通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   6日目  
                        商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - その他 結束バンド -
                        詳細タイプ サイクルバンド - - - - - ケーブルストラップ - - - -
                        サイズ 幅20mm×長さ30cm 2本小物固定用、幅25mm×長さ40cm 1本足首用 - - - - - - - - - -
                        メーカー商品名 サイクルバンド - 万能バンド(ゴム無し) - マジックバンド(両面成型タイプ) - ケーブルストラップH/L - - - -
                        材質1 本体:ナイロン - - 本体:ナイロン/樹脂カン:ポリアセタール - - - - - - -

                        マジックテープ サイクルバンドのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        G-303
                        G-65
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                        1,087円

                        ( 1,196円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        ブラック4903599102079828-050215-

                        1,026円

                        ( 1,129円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        ブルー4903599050240113-2331--

                        マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました