(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックテープ 粘着付マジック切売箱

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-536N
マジックテープ 粘着付マジック切売箱 キョウリョクリョウメンテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
986円
税込単価
1,085円

【特長】・マジックテープフック型の長尺タイプです・好きな長さでカットして使用で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 長さ(m):
    1
  • 材質:
    ポリエステル
  • 仕様:
    包装形態:箱
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 販売単位:1巻き

Loading...

 
カタログを表示

G-536N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
メーカー商品名
JANコード
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-536N

粘着剤付き・フック型
ブラック
粘着付マジックテープ切売箱A(フック面)
4903599101522
50
1巻

1個

986( 1,085円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックテープフック型の長尺タイプです
・好きな長さでカットして使用できます
【用途】
・用途に応じて必要な長さでカット

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 販売単位:1巻き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ 粘着付マジック切売箱の型番G-536Nのページです。
型番G-536Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープ 粘着付マジック切売箱

マジックテープ 粘着付マジック切売箱

    マジックテープ 縫製用マジック切売箱

    マジックテープ 縫製用マジック切売箱

      粘着付マジックテープ (箱入)  ループ(メス) 側

      粘着付マジックテープ (箱入) ループ(メス) 側

        粘着付マジックテープ (箱入)  フック(オス) 側

        粘着付マジックテープ (箱入) フック(オス) 側

          マジックテープ フリーマジック(箱売)

          マジックテープ フリーマジック(箱売)

            縫製用マジックテープ (箱入) フック(オス) 側

            縫製用マジックテープ (箱入) フック(オス) 側

              縫製用マジックテープ (箱入)  ループ(メス) 側

              縫製用マジックテープ (箱入) ループ(メス) 側

                メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                通常価格 492円 347円 12,812円 14,336円 391円 9,945円 9,127円
                通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                商品タイプ その他 その他 結束バンド 結束バンド その他 - 結束バンド
                長さ(m) 1 1 25 25 - 25 25
                材質 ポリエステル ポリエステル - - - - -
                仕様 包装形態:箱 包装形態:箱 - - - - -
                内容量 1巻 1巻 - - 1巻 - -

                マジックテープ 粘着付マジック切売箱のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                G-521N
                G-526N
                G-531N
                G-541N
                G-546N
                G-551N
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                詳細タイプ メーカー商品名 JANコード 幅(mm) 内容量

                492円

                ( 541円 )
                1個 あり

                4日目

                粘着剤付き・ループ型ホワイト粘着付マジックテープ切売箱B(ループ面)490359910149225-

                500円

                ( 550円 )
                1個 あり

                4日目

                粘着剤付き・ループ型ブラック粘着付マジックテープ切売箱B(ループ面)490359910150825-

                986円

                ( 1,085円 )
                1個 あり

                4日目

                粘着剤付き・フック型ホワイト粘着付マジックテープ切売箱A(フック面)490359910151550-

                823円

                ( 905円 )
                1個 あり

                4日目

                粘着剤付き・ループ型ホワイト粘着付マジックテープ切売箱B(ループ面)490359910153950-

                823円

                ( 905円 )
                1個 あり

                4日目

                粘着剤付き・ループ型ブラック粘着付マジックテープ切売箱B(ループ面)490359910154650-

                1,751円

                ( 1,926円 )
                1個 あり

                4日目

                粘着剤付き・フック型ホワイト粘着付マジックテープ切売箱A(フック面)4903599101553100-

                マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました