(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 LL (1000枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 LL (1000枚入)【1,000個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,022円 39,215円
税込単価
61,624円 43,137円

【特長】・溶出を大幅に軽減しました。・伸縮性があるためフィット感が良いです。【...

詳細情報を確認する

型番

G5367-LL 解除

Loading...

製品特長・仕様

ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 LL (1000枚入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G5367-LL

1パック

1,000個入り

56,022円

39,215

( 43,137円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶出を大幅に軽減しました。
・伸縮性があるためフィット感が良いです。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・ニトリル
・パウダーフリー
・左右兼用
・高伸縮性
・質量:10kg
【材質/仕上】
・ニトリル合成ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 LL (1000枚入)の型番G5367-LLのページです。
型番G5367-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 LL (1000枚入)

ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 LL (1000枚入)

    クリーンノール手袋(PVCパウダーフリー)

    クリーンノール手袋(PVCパウダーフリー)

      クリーンノール手袋(パウダーフリー)

      クリーンノール手袋(パウダーフリー)

        クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

        クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

          ニトリル手袋 クリアグリップ

          ニトリル手袋 クリアグリップ

            アズピュアインナー手袋 指先有り/無し

            アズピュアインナー手袋 指先有り/無し

              ブラストン PVC手袋ロング スムースタイプ(100枚入)

              ブラストン PVC手袋ロング スムースタイプ(100枚入)

                クリーンノール手袋エコタイプ(パウダーフリー)

                クリーンノール手袋エコタイプ(パウダーフリー)

                  アズピュア導電ライン手袋

                  アズピュア導電ライン手袋

                    ニトリルスタットパウダーフリー(100枚入)

                    ニトリルスタットパウダーフリー(100枚入)

                      メーカー ガードナー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ブラストン アズワン アズワン ショーワグローブ
                      通常価格 56,022円 2,498円 9,146円 3,500円 4,827円 2,419円 4,314円 76,868円 1,950円 3,935円
                      通常出荷日 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                      商品タイプ 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 - 手袋
                      材質 二トリルゴム ポリ塩化ビニール ラテックス 二トリルゴム 二トリルゴム ナイロン ポリ塩化ビニール ラテックス - 二トリルゴム
                      サイズ LL - - - - - - - - -
                      仕様 パウダーフリー パウダーフリー パウダーフリー - - - パウダーフリー パウダーフリー - その他
                      質量(g) 10000.0 - - - - - - - - -

                      ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 LL (1000枚入)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました